产品概述
螺栓拉杆主要是用于控制三板模中的定模座板、流道推板和定模模板之间的开模行程。
可设置到模具的分型面上,使模具设计小型化。
与止动螺栓配合使用可有效减轻噪音。
产品特点
内螺纹型螺栓拉杆一般和止动螺栓配套使用。
订货范例
发货日
 | 库存品 |

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量≥31时,请另询交货期。
使用案例

相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图


材质 S45C

硬度 30~38HRC(L≤200时适用)
20~30HRC(L>200时适用,此时仅螺纹和肩部高频淬火)
规格表
10 | 0 -0.15 | 4 | 8 | 16 | 6 | M 6 | 12 | C-PBTN | 10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
160 | 170 | 180 | | | |
13 | 4 | 10 | 18 | 8 | M 8 | 23 | 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | |
16 | 7 | 14 | 24 | 10 | M10 | 25 | 16 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 |
300 | | | | | |
20 | 0 -0.20 | 9 | 14 | 28 | 14 | M12 | 30 | 20 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
240 | 250 | 260 | 280 | 300 | |
25 | 10 | 18 | 33 | 17 | M16 | 35 | 25 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 |