• 中精度 锁模组件 -简易型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中精度 锁模组件 -简易型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
本产品库存消耗完毕后停止销售。
产品概述
产品概述-经济型 锁模组件 -简易型-
锁模器,又名开闭器、锁模扣、是控制塑胶模具开合模时模板之间开合顺序的零件。根据模具负载力和使用场合不同可分为尼龙锁模器、插销式锁模器、磁性锁模器和卡轮式锁模器。

卡轮式锁模器适用于需要较强锁紧力的场合。

通过基于卡轮式锁模部弹簧结构的机械支撑力来锁紧模板,可以防止支承部的偏心磨损,实现长期稳定的锁模功能。
产品特点
弹簧、卡轮的组合,能使模具的开合具有良好的平衡性。
订货范例
型号
C-MPSL 250
发货日
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥31时,请另询交货期。
使用案例
经济型 锁模组件 -简易型--使用案例
相关产品
欧洲标准插销式锁模器组件 小型侧抽芯滑块组件(滑动量3mm) -紧凑型/带侧抽芯滑块复位结构- 防拉丝盖
欧洲标准插销式锁模器组件-相关图片 小型侧抽芯滑块组件(滑动量3mm) -紧凑型/带侧抽芯滑块复位结构--相关图片 防拉丝盖-相关图片
型号: D-PLSH170 型号: MSCSB3 型号:

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
材质  SCM21
CB     2支
经济型 锁模组件 -简易型--尺寸图
规格表
型式最大使用负载(2套常温状态)参考值L1P1H1A1A2L2ATLPHS螺栓孔
TypeNo.
C-MPSL2502451N{250kg}402620916.519.541.54972602023M8
4003922N{400kg}5030221220294873113903038M12
No.400型号上端部为沉头孔螺栓。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
经济型 锁模组件 -简易型-产品可以使用多少模次?
考虑模具的使用环境不同,考虑到模具的整体使用寿命,建议客户在量产生产过程中发现锁模力下降时及时进行维护。
经济型 锁模组件 -简易型-产品相对于其它锁模装置有什么优势?
此款产品的体积小,准确度高,无反作用力,无噪声,且其动作与合模顺序无关,故无需担心干涉现象。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选