型号 |
C-MPSLB 500 |
![]() | 库存品 |
台阶推管 -相当于SKD61+氮化处理/同轴度0.08/肩部厚度JIS/自由指定型- | 自润滑式活型芯组件 | 直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度0.05/肩部厚度JIS/轴径固定型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: C-ESJF | 型号: SCY | 型号: C-ESNVJ |
型式 | 最大使用负载 (2套常温状态) 参考值 | L1 | P1 | ℓ1 | ℓ2 | T | H1 | L2 | t1 | A1 | d | d2 | d1 | A2 | R | ||
Type | No. | ||||||||||||||||
C - MPSLB | 300 | 2942N {300kg} | 40 | 25 | 14 | 12 | 48 | 20 | 17.5 | 6.5 | 20.5 | 5 | 10.5 | 6.5 | 12 | R4.25 | |
500 | 4902N {500kg} | 60 | 35 | 20 | 12.5 | 62.5 | 25 | 25.5 | 10 | 30 | 6 | 17 | 10 | 19.5 | R6.5 |
型式 | 最大使用负载 (2套常温状态) 参考值 | L | P | L3 | ℓ3 | ℓ4 | H | E | t2 | A | d4 | d3 | A3 | M | |||
Type | No. | ||||||||||||||||
C- MPSLB | 300 | 2942N {300kg} | 88 | 60 | 18 | 10 | 21 | 28 | 20 | 6.5 | 20.5 | 11 | 6.5 | 12.5 | M12x1.7 | ||
500 | 4902N {500kg} | 127.5 | 70 | 26 | 11 | 23 | 33 | 21 | 10 | 30 | 17 | 10 | 20 | M14x2.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|