型号 | - | L | - | SR | - | P | - | A |
C-SBBKN 16 | - | 80 | - | SR19 | - | P3.5 | - | A3 |
7 | 天发货 |
浇口套 -相当于HPM1・SKD61/通用螺栓型・法兰厚10mm- | 浇口套 -相当于HPM1 SKD61/通用螺栓型 法兰厚15mm- | 浇口套 -S45C 相当于HPM1 SKD61/旧JIS A型- | ||
型号: SBBK | 型号: SBBH | 型号: SJAD |
H | T | 型式 | L(*2) 指定单位1mm | SR | P(*3) | A°(*3) | ||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||
25 | 15 | C-SBBKN | 10 | 60~100 | 0 11 13 16 19 20 | 2 2.5 3 3.5 | 2 3 | |||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||
35 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
(*1)α尺寸由L尺寸决定。 (*2)L尺寸受P、A尺寸限制。 (*3)L尺寸极限表
·直杆型 D-α2(α的计算公式)α=P+{2 L+12}tan A/2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|