产品概述
因导柱与导套之间存有间隙,所以需要使用更高的定位零件来确保准确合模。
如果型腔(定模镶件)和型芯(动模镶件)的对应位置没有完全吻合,型芯镶件和侧抽芯滑块等零件则会发生碰撞导致破损或引起异常磨损,有时还会造成成形产品尺寸差异及产生毛刺。
对型腔(定模镶件)和型芯(动模镶件)的对应位置进行定位,防止其错位,就可避免此类不良现象的发生。
精定位块组件将锥度精定位销,锥度精定位块的A°角加工成0°,用于接插件,电子元件等精密模具的定位。
本款精定位块组件为 精定位块组件(中精度) -分型面安装型/L尺寸短型-
产品特点
●最适用于插接件和电子元件等精密模具的定位。
●在型芯等嵌入型腔之前即进行定位,可防止型芯的磨损及破损。
●因配合间隙非常狭小,建议配套使用精密级导柱。
尺寸图
规格概述
|
|
C-TTSB | 0 -0.010 | +0.010 +0.005 | 0.005~0.020 | 0.008以下 | 相当于YK30 | 56HRC~ |
规格表
|
|
12 | 8 | 14 | 10 | 4 | - | 6.5 | 3.5 | M3 | M4 | C-TTSB | 20 | 6 |
15 | 10 | 17 | 12 | 8 | 4.5 | M4 | M5 | 25 | 8 |
6 | 30 | 8 |
20 | 12 | 19 | 15 | 28 | 40 | 10 |
17 | 25 | 15 |
订货范例
发货日
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/stockicon.gif) | 库存品 |
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用案例
![使用案例](//www.misumi.com.cn/linked/item/10200205210/img/pd01.jpg)
注意事项
·使用时请保留1mm左右的端面间隙,以防止合模时销和套的端面发生碰撞,造成破损。
![精定位块组件(中精度) -分型面安装型/L尺寸短型--注意事项](//www.misumi.com.cn/linked/item/10200205210/img/e130001.gif)
相关产品
经济型 精定位块组件 -分型面安装型/L尺寸加长型- | | 经济型 无锥度精定位销组件 -标准安装型- | | 精密级推板导柱 -沉孔螺栓固定型- |
![经济型 精定位块组件 -分型面安装型/L尺寸加长型--相关图片](//www.misumi.com.cn/linked/material/mold/MSM1/PHOTO/110200207470_001.jpg) | | ![经济型 无锥度精定位销组件 -标准安装型- 相关图片](//www.misumi.com.cn/linked/item/10200197940/img/a190001.jpg) | | ![精密级推板导柱 -沉孔螺栓固定型--相关图片](https://content.misumi.com.cn/image/upload/f_auto,t_product_main/v1/p/jp/product/series/110200099670/110200099670_001.webp) |
型号: C-TBSL | | 型号: C-TPNF | | 型号: EGZA |