型号 | - | L | - | C |
C-M-NB064F0 | - | 5 | - | W |
·右述以外
![]() | 库存品 |
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥11时,请另询交货期。
·C-M-NB1080-10-W
5 | 天发货 |
上海·广州发货
数量≥50时,请另询交货期。
·全长L尺寸有*
15 | 天发货 |
上海·广州发货
数量≥50时,请另询交货期。
大・中型模具用推板导柱 -螺栓固定型- | 耐高温/带拉拔螺纹孔日期章专用拉拔工具 | 定位环 -螺栓型用- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: EGPDHE | 型号: DTNK4 | 型号: LRBD100-15 |
价格说明
软管外径 | 软管内径 | 最小弯曲半径 | 适用压力范围 | 型号 | 全长L (m) | 颜色 C | |
Type | No. | ||||||
4 | 2.5 | 20 | ※请参阅破坏压力表。 | C-M-NB | 0425 | 5* 10* 20* 100* | W (乳白色) |
6 | 4 | 30 | 0640 | 5* 10* 20* 100* | |||
8 | 6 | 40 | 0860 | 5 10* 20 100 | |||
10 | 8 | 60 | 1080 | 5* 10 20 100 | |||
12 | 10 | 60 | 1210 | 5* 10* 20* 100* |
型号 | 温度 | |||||||
20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | |
C-M-NB0425 | 9.3 | 8 | 6.8 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4 |
C-M-NB0640 | 8.1 | 7 | 5.9 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
C-M-NB0860 | 5.7 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.5 |
C-M-NB1080 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
C-M-NB1210 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|