• 双色成形用侧抽芯滑块组件 滑块量6mm
  • 双色成形用侧抽芯滑块组件 滑块量6mm
  • 双色成形用侧抽芯滑块组件 滑块量6mm
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

双色成形用侧抽芯滑块组件 滑块量6mm

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
双色成形用侧抽芯滑块组件 滑块量6mm-产品概述
随着模具技术的提高,双色成形品(双色或两种树脂的成形品)已开始广泛使用。作为其主要用途,大多用于计算机键盘及汽车音响等产品的照光式按钮上。通常在进行双色成形时,需要双色成形机和带有反转机构的特殊模具。同时,成形品中有倒扣时,侧抽芯滑块的结构会更复杂,设计上更有难度。那么如果使用MISUMI的双色成形用侧抽芯滑块组件SCWM,双色成形模具的设计、制作将非常容易。
产品特点
通过使用活动式蝶形通止块的特殊结构,便于双色成形侧抽芯滑块滑动。
①节省空间
与现有结构相比,可将模具再缩小一个级别。
②削减总成本
·通过简单结构实现了低价格。
·仅需安装侧抽芯滑块,即可进行双色成形。可降低设计时间和加工成本。
·无需进行滑块行程等繁琐的计算。
规格概述
型号No.名称数量材质硬度表面处理
SCWM 6-25
①+②

SCWMA 6-25
(一次成形)
①a一次成形通止块1合金工具钢58~60HRC-
侧抽芯滑块158~60HRC-
导轨138~42HRC氯化处理1000HV~
球头柱塞1---

SCWMB 6-25
(二次成形)
①b二次成形通止块1合金工具钢58~60HRC-
碟型通止块(左、右)148~52HRC-
锁紧座底板158~60HRC-
耐热用板簧1SUS301HNone-
内六角平头螺栓 SFB2.5-61SUS304None-
侧抽芯滑块1合金工具钢58~60HRC-
导轨138~42HRC氯化处理1000HV~
球头柱塞1---
订货范例
型号-W
SCWM 6-25
发货日

·SCWM

5天发货

上海·广州发货

·SCWMA ·SCWMB

7天发货

上海·广州发货

使用案例
使用案例
注意事项
本产品专为注塑成形模具而开发,不可用于其它用途。
为防止烧结请进行润滑脂润滑。
相关产品
推板回位确认开关 -微触型- 冷却水用快速接头 -整体式高温型/耐热120℃/外六角肩直接头 内六角孔直接头- 冷却水用接头-锥螺纹延长用-
推板回位确认开关 -微触型--相关图片 冷却水用快速接头 -整体式高温型/耐热120℃/外六角肩直接头 内六角孔直接头--相关图片 冷却水用接头-锥螺纹延长用--相关图片
型号: EPRS-24VT 型号: M-120KC6-01-1-F 型号: HX-JTW
尺寸图


双色成形用侧抽芯滑块组件 滑块量6mm-尺寸图
双色成形用侧抽芯滑块组件 滑块量6mm-尺寸图
规格表
型号W
TypeST
SCWM(①SCWMA+②SCWMB)625
SCWMA(一次成形)
SCWMB(二次成形)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
双色成形用侧抽芯滑块组件-滑块量6mm的动作原理是什么?
第一色的成形通止块a在一次成形后开模时不会拔开成形位,
而第二色成形通止块b增加了蝶形通止块部分,在二次成形后开模时拨开成形位进行脱模。
双色成形用侧抽芯滑块组件跟普通侧抽芯机构相比,有何优势?
一般情况下,导轨、斜导柱、抽芯滑块、楔紧块作为一套组件来使用。
本款产品组合了这四种零件的功能,可以减少大量的设计及加工工作。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 抽芯相关 > 活型芯/抽芯组件 > 小型侧抽芯滑块组件 > 双色成形用侧抽芯滑块组件 滑块量6mm
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页