磁性温度计/螺栓温度计/简易温度计
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
磁性温度计/螺栓温度计/简易温度计
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
本产品可吸附在模具表面,测量模具大致温度。
产品特点
1、安装简单,自带磁铁的磁性,无需预留安装位置,无需在模具上加工安装,直接吸附模具表面即可测量。
2、选型方便,两种刻度规格,可适用于大部分工况要求。
使用案例
将磁性温度计放于模板表面,通过自带磁铁吸附在模具上,即可测量模具大致温度
·插入模具内即可大致了解模具温度。
注意事项
1、此几款温度计产品属于简易式,安装简便,但测温精度有一定的偏差,对温度测量精度有要求的场合还请确认后再选用
2、产品选用时请注意不同规格温度的测温范围,不能超范围选用。
相关产品
磁性温度计
简易温度计
热电偶 -标准K型/J型-
规格表
・规格表
测温范围(℃)
刻度(℃)
外径
厚度
型号
Type
No.
0~100
2
40
13
C-M-HM
10
0~200
5
20
测温范围(℃)
型号
Type
0~100
C-THMB
测温范围(℃)
型号
Type
No.
0~100
C-TGU
10
0~200
20
交货期
●C-M-HM
●C-THMB、C-TGU
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何确认温度计的温度精确度?
本产品吸附在模具表面,测量模具的大致温度,根据使用工况的不同,可能对于测量的数值存在一定的偏差。
如尺寸超出选型规格表可否加工制作?
目前该产品无法非标对应,如需了解其他产品可否非标对应,请咨询电话:021-6710-8701或邮箱:cs@misumi.sh.cn。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
冷却/加热相关
>
温调加热相关零件
>
温度计
>
磁性温度计/螺栓温度计/简易温度计
您还有
2
项规格未选
磁性温度计/螺栓温度计/简易温度计
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714900713758
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714900713758