最高 工作温度 | 型号 | ||
Type | D | ||
650℃ | CC-SSM (K型) | 1 | |
1.5 | |||
1.6 | |||
700℃ | 2.3 | ||
750℃ | 3.2 | ||
800℃ | 4.8 | ||
6.4 | |||
500℃ | SSM (K型) | 1 | |
600℃ | 1.6 | ||
700℃ | 2.3 | ||
750℃ | 3.2 | ||
800℃ | 4.8 |
最高 工作温度 | 型号 | ||
Type | D | ||
450℃ | CC-SSMJ (J型) | 1 | |
1.5 | |||
1.6 | |||
500℃ | 2.3 | ||
650℃ | 3.2 | ||
750℃ | 4.8 | ||
6.4 | |||
450℃ | SSMJ (J型) | 1 | |
1.6 | |||
500℃ | 2.3 | ||
650℃ | 3.2 | ||
750℃ | 4.8 |
A | B | C | E | 最高 工作温度 | D公差 | 型号 | L | ||
Type | D | 指定单位50mm | 指定单位1000mm | ||||||
3.1 | 35 | 30 | 6.0 | 650℃ | ±0.05 | CC-SSM (K型) | 1 | 50~300 | 300~500 |
3.6 | 1.5 | ||||||||
3.7 | 1.6 | ||||||||
4.4 | 8.0 | 700℃ | 2.3 | ||||||
5.3 | 750℃ | 3.2 | |||||||
6.9 | 800℃ | 4.8 | |||||||
8.5 | 10.0 | ±0.01 | 6.4 |
A | B | C | E | 最高 工作温度 | D公差 | 型号 | L | ||
Type | D | 指定单位50mm | 指定单位1000mm | ||||||
3.1 | 35 | 30 | 6.0 | 450℃ | ±0.05 | CC-SSMJ (J型) | 1 | 50~150 | 300~500 |
3.6 | 1.5 | ||||||||
3.7 | 1.6 | ||||||||
4.4 | 8.0 | 500℃ | 2.3 | ||||||
5.3 | 650℃ | 3.2 | |||||||
6.9 | 750℃ | 4.8 | |||||||
8.5 | 10.0 | ±0.01 | 6.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|