• 热电偶(中精度) -K型/J型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

热电偶(中精度) -K型/J型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。
CC-SSM(K型)和CC-SSMJ(J型)主要适用于测量模具的内部温度。
产品特点
热电偶产品拥有规格丰富,适用面广泛的特点,其次为国内制作品,在价格与交期上具有优势,且品质稳定。
图片出处目录《2015年C-value目录》P321,请提供原图。最高
工作温度
型号
TypeD
650℃CC-SSM
(K型)
1
1.5
1.6
700℃2.3
750℃3.2
800℃4.8
6.4
500℃SSM
(K型)
1
600℃1.6
700℃2.3
750℃3.2
800℃4.8
图片出处目录《2015年C-value目录》P321,请提供原图。最高
工作温度
型号
TypeD
450℃CC-SSMJ
(J型)
1
1.5
1.6
500℃2.3
650℃3.2
750℃4.8
6.4
450℃SSMJ
(J型)
1
1.6
500℃2.3
650℃3.2
750℃4.8
使用方法
图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1079,请提供原图
■安装方法
热电偶和加热器之间的距离如上图所示
热电偶和加热器的距离宜保持在10~30mm。距离过大时,就不能保证适合的模具温度以及出现加热器过热等故障,须加注意。
使用案例
图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1104,请提供原图

图片出处目录《2108塑料模具用零件》P1107,请提供原图图片出处目录《2108塑料模具用零件》P1107,请提供原图
注意事项
■使用注意事项
图片出处目录《2015年C-value目录》P321,请提供原图。
相关产品
热电偶固定用夹具,请配合热电偶一起使用。
图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1107,请提供原图
规格表
图片出处目录《2015年C-value目录》P321,请提供原图。
ABCE最高
工作温度
D公差型号L
TypeD指定单位50mm指定单位1000mm
3.135306.0650℃±0.05CC-SSM
(K型)
150~300300~500
3.61.5
3.71.6
4.48.0700℃2.3
5.3750℃3.2
6.9800℃4.8
8.510.0±0.016.4
图片出处目录《2015年C-value目录》P321,请提供原图。
ABCE最高
工作温度
D公差型号L
TypeD指定单位50mm指定单位1000mm
3.135306.0450℃±0.05CC-SSMJ
(J型)
150~150300~500
3.61.5
3.71.6
4.48.0500℃2.3
5.3650℃3.2
6.9750℃4.8
8.510.0±0.016.4
关于此商品的常见问题 (FAQ)
热电偶的补偿导线长度太长,切短后可以使用吗?
补偿导线和普通的电线相同可以切断后使用。因为有正负极之分,连接时请注意不要接反。
如何区分购买的热电偶的正极和负极?
正负极性在热电偶的端子部分,分别用颜色表示,正极:红色、负极:白色。
如超出选型规格表可否加工制作?
部分尺寸可非标对应,详情请咨询电话:021-6710-8701或邮箱:cs@misumi.sh.cn。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选