产品概述
 | 分流装置可以对塑料成型机、金属压铸机、吹塑机及其他相关设备的冷却水的流量进行控制,从而达到温度的控制,提高产品的成型质量。 当冷却水回路有堵塞时,能马上显示,及时采取应对措施可避免不良品的产生,确保能够更加快速高效的调试出机器最佳状态。 可以设定和调整流量,在机台的生产过程中保持稳定的各项参数,延长设备 和模具的使用寿命。 分流装置分为普通流量型和大流量型。 |
产品特点
■产品特点:
1.对塑料成型机、金属压铸机、吹塑机及其他相关设备的冷却水的流量进行控制,从而达到温度的控制,提高产品的成型质量。
2.当冷却水回路有堵塞时,能马上显示,避免不良品的产生。
3.可以设定和调整流量,流量从透视管中可以读数,每组都设有温度表,进 行分区控制,保证产品的统一收缩性。
4.回路数从2~12,可以按要求选择。
规格概述

.规格表
|
|
124 | C-DSTDA (普通流量) C-DSTDB (大流量) | 2 |
229 | 4 |
334 | 6 |
439 | 8 |
543 | 10 |
647 | 12 |

附件表:
|
M12内六角扳手 | 1件 | - |
管刷 | 1件 | - |
PT1/4接头NPW2 | 每单组2件 | - |
PT1/4快速接头 | - | 每单组2件 |
连接套 | - | 每套2件 |
使用案例
■技术参数:
|
C-DSTDA | 0~8L/min | 水 |
C-DSTDB | 0~10L/min |
|
120℃ | 4Kgf/cm2 |
100℃ | 6Kgf/cm2 |
80℃ | 8Kgf/cm2 |
60℃ | 10Kgf/cm2* |

带“*”符号仅适用于C-DSTDB规格。
型号交期
相关产品