隔水片(中精度) -螺纹安装型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
隔水片(中精度) -螺纹安装型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
在模具制作的时候,需要设计水路,由此来降低在模具生产时的温度,缩短成形周期,提升产品的质量。由于型芯不能在外表面钻孔,但又要进行冷却,达成水路循环,所以只能在底部进行钻孔,然后用铍铜片进行隔开,做一个循环水路。所以隔水片一般是应用于模具水路无法到达的模仁凸起部分或者单独较长的型芯部位,安装隔水片的水孔也常被叫做水井。
通过安装隔水片将水井一分为二形成水路通路,通过模具的水路循环,方可正常运水带走模具热量,起到快速冷却模具的作用。
本品通过旋拧底部螺纹来固定,同时也起到堵头封水的作用。
产品特点
产品特点:
1,该产品可实现快速安装,减少钳工作业的时间,提高工作效益。
2,底部安装螺纹可以直接旋拧固定产品,同时起到密封作用,无须另外设置压板或者堵头结构。
使用案例
·隔水片旋转方向的位置应缠绕密封胶带等,来调整紧固情况。
·隔水片加工范例
型号交期
规格表
交货期
A=10~14
数量≥20时,请另询交货期。
A=18~23.5
数量≥20时,请另询交货期。
注意事项
1.安装C-BFPT的水孔直径应以(A+1)mm以上为准。
2.隔水片旋转方向的位置应缠绕密封胶带等,来调整紧固情况
相关产品
热交换管
冷却管 -螺纹型/压入型-
螺旋隔水片 -分割型/全螺旋型-
尺寸图
材质 黄铜
规格表
规格表
・规格表
D
a
螺纹牙数
Pitch
ℓ
B
R(PT)
T
型号
L
Type
A
13.1
0.7
19
1.34
8.9
6
1/4
2.5
C-BFPT
10
50,100,150
16.6
10
8
3/8
12
14
20.8
14
1.81
12
10
1/2
18
26.4
14
14
3/4
3.2
23.5
50,100,150,200
安装C-BFPT的水孔直径应以(A+1)mm以上为准。
交货期
A=10~14
数量≥20时,请另询交货期。
A=18~23.5
数量≥20时,请另询交货期。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
隔水片是否可以追加工,安装时需要注意的问题?
此款隔水片可以进行追加工;为防止隔水片旋转,安装时建议将其轻轻地压入冷却孔内。
哪些地方可以使用到此类型的隔水片?
一般用在型芯不好设水路,或者说只有一个方向能开设水路,使用隔水片时,这样一个水路就成了一进一出,能够起到循环降温的作用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
冷却/加热相关
>
模具内部冷却零件
>
隔水片
>
隔水片(中精度) -螺纹安装型-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740238955145
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740238955145