冷却管(中精度) -螺纹/压入型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
冷却管(中精度) -螺纹/压入型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
此款冷却管是安装于模具内部,应用于模具水路无法到达的模仁凸起部分,常见单独较长的型芯部位,安装冷却管的水孔也常被叫做水井。通过安装冷却管将水井由内向外一分为二形成水路通路,方可正常运水带走模具热量起到快速冷却模具的作用。
产品特点
● C-WCPF采用英制直螺纹(G·PF)。
● 使用C-WCPF时,请同时使用密封胶带。
产品C-WCPF库存消耗完毕后废止。
订货范例
型号
-
L
C-WCPF 3
-
200
发货日
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用案例
D
推荐φE
2.5
5
3
6
4
8
相关产品
冷却管 -螺纹安装型/普通公制细牙螺纹-
冷却管 -螺纹型/压入型-
冷却管 -销定位型/肩定位型-
型号:
WCP
型号:
WCPF2-100
型号:
WCPN
尺寸图
材质 黄铜
规格表
G(PF)
B
ℓ
ℓ
1
ℓ
2
C
D
1
d
1
d
型号
L
C-WCPF
Type
D
1/8
4
20
13
10
6.7
8
2.0
2.0
C-WCPF
(英制直螺纹型)
2.5
200
关于此商品的常见问题 (FAQ)
冷却管细长的形状一旦产生变形会影响使用吗?
冷却管的原理是利用内部进水到达水井顶部然后在水井限定的通道内从冷却管的外侧回流出去而形成回路,在内部水孔没有堵塞的情况下有轻微的弯曲变形不影响使用。
这几款冷却管最小规格为2.5mm,还有比这更小的吗?
目录上限定的最小规格是根据实际有冷却效果的考虑而定,当水路小到一定程度时水流将无法带走热量起到冷却的作用,所以不建议采用更小的规格。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
冷却/加热相关
>
模具内部冷却零件
>
冷却管
>
冷却管(中精度) -螺纹/压入型-
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740261421281
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740261421281