型号 | - | L |
C-JTW 2 | - | 150 |
C-JTWF21 | - | 150 |
![]() | 库存品 |
高温软管专用接头 | 精密级直导柱 -带螺旋槽 全长指定型- | 金属软管(中精度) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: C-FSHG/C-FSHL | 型号: GPS-XLOC | 型号: C-FSHF |
价格说明
B | T | D | d1 | ℓ | S | d | ① Rc(PT) | ② R(PT) | 型号 | L 指定单位10mm | |
Type | No. | ||||||||||
14 | 13 | 10.5 | 6 | 10 | 3.97 | 9.7 | 1/8 | 1/8 | C-JTW | 1 | 30~250 |
17 | 16 | 13.8 | 8 | 10 | 6.01 | 13.1 | 1/4 | 1/4 | 2 | ||
21 | 17 | 17.3 | 10 | 12 | 6.35 | 16.6 | 3/8 | 3/8 | 3 | ||
![]() |
B | T | D | D1 | d1 | d2 | f | ℓ | S | d | ① Rc(PT) | ② R(PT) | 型号 | L 指定单位10mm | |
Type | No. | |||||||||||||
17 | 16 | 13.8 | 11 | 8 | 6 | 15 | 10 | 3.97 | 9.7 | 1/4 | 1/8 | C-JTWF | 21 | 50~200 |
21 | 17 | 17.3 | 14 | 10 | 8 | 6.01 | 13.1 | 3/8 | 1/4 | 32 | ||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|