型号 | - | L |
C-JPJ 2 | - | |
C-LJPJH 2 | - | 100 |
![]() | 库存品 |
12 | 天发货 |
紧凑型冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/外六角肩型 内六角孔型- | 冷却水用接头-锥螺纹延长用- | 无自封阀大流量不锈钢冷却水用接头 -外接头- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: JPJ1 | 型号: HX-JTW | 型号: SF120-TSF |
适用外接头 | 外接头连接部分 | L | B | 内孔 d | 锥度外螺纹 R(PT) | ℓ1 | 型号 | ||
V | ℓ | Type | No. | ||||||
冷却水用接头系列 外接头孔径 V=9.4 | 9.4 | 10.4 | 24.5 | 11 | 6 | 1/8 | 9 | C-JPJ | 1 |
29 | 14 | 1/4 | 13.6 | 2 | |||||
29 | 17 | 3/8 | 13.6 | 3 |
适用外接头 | 外接头连接部分 | D1 | D2 | 内孔 d | 锥度外螺纹 R(PT) | ℓ1 | 型号 | L | ||
V | ℓ | Type | No. | |||||||
冷却水用接头系列 外接头孔径 V=9.4 | 9.4 | 10.4 | 11 | 10 | 6 | 1/8 | 10 | C-LJPJH (外六角肩加长型) | 1 | 100 120* 150* 200 |
14 | 13.5 | 1/4 | 12 | 2 | 100* 150* |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|