型号 | |
C-MPLK C-MPLK C-MPLKS C-MPLKB | 60 80S 30 6080 |
型号 | 最大使用负载 (2套常温状态) 参考值 | L | L1 | L2 | T | H | H1 | J | K | P | P1 | P2 | A | A1 | t | t1 | d | d1 | ![]() 各2支 | |
Type | No. | |||||||||||||||||||
C-MPLK (标准型锁紧套) | 10 | 981N {100kgf} | 48 | 36 | 25 | 42 | 22 | 18 | 2 | 2 | 36 | 24 | 22 | 24 | 16 | 9.5 | 18 | 10.5 | 6.5 | M6-20 M6-30 |
20 | 1961N {200kgf} | 54 | 42 | 40 | 28 | 9 | 16 | 11 | M6-20 M6-25 | |||||||||||
30 | 2942N {300kgf} | 65 | 46 | 35 | 48.5 | 25 | 20 | 3.5 | 3.5 | 50 | 31 | 26 | 27 | 19 | 9.5 | 17 | 7 | M6-30 M6-35 | ||
60 | 5884N {600kgf} | 73 | 50 | 52 | 33 | 14 | 9 | M8-30 M8-35 | ||||||||||||
80S* | 7845N {800kgf} | 56.5 | 11.5 | 34 | ||||||||||||||||
100 | 9807N {1000kgf} | 103 | 65 | 48 | 58 | 30 | 24 | 4 | 4 | 76 | 42 | 31 | 34 | 25 | 13 | 19 | 17 | 11 | M10-30 M10-35 | |
C-MPLKS (紧凑型锁紧套) | 30 | 2942N {300kgf} | 65 | 46 | 35 | 48.5 | 25 | 20 | 3.5 | 3.5 | 50 | 31 | 26 | 24 | 19 | 9.5 | 15.5 | 11 | 7 | M6-25 M6-30 |
60 | 5884N {600kgf} | 73 | 50 | 52 | 33 | 14 | 9 | M8-25 M8-30 | ||||||||||||
80S* | 7845N {800kgf} | 56.5 | 11.5 | 34 | ||||||||||||||||
*C-MPLK80S、C-MPLKS80S的T尺寸56.5,K尺寸为11.5。![]() |
型号 | 最大使用负载 (2套常温状态) 参考值 | L | L1 | L2 | T | H | H1 | J | K | P | P1 | P2 | A | A1 | t | t1 | d | d1 | ![]() 各2支 | |
Type | No. | |||||||||||||||||||
C-MPLK (标准型锁紧套) | 60L | 5884N {600kgf} | 73 | 50 | 35 | 79.5 | 25 | 20 | 3.5 | 34.5 | 52 | 33 | 57 | 27 | 19 | 9.5 | 17 | 14 | 9 | M8-30 M8-35 |
80 | 7845N {800kgf} | 87.5 | 42.5 | 65 | ||||||||||||||||
100L | 9807N {1000kgf} | 103 | 65 | 48 | 89 | 30 | 24 | 4 | 35 | 76 | 42 | 62 | 34 | 25 | 13 | 19 | 17 | 11 | M10-30 M10-35 | |
C-MPLKS (紧凑型锁紧套) | 80 | 7845N {800kgf} | 73 | 50 | 35 | 87.5 | 25 | 20 | 3.5 | 42.5 | 52 | 33 | 65 | 24 | 19 | 9.5 | 15.5 | 14 | 9 | M8-25 M8-30 |
型号 | 适用 | |
Type | No. | |
C-MPLKB (标准型锁紧套) | 10 | C-MPLK10用 |
20 | C-MPLK20用 | |
30 | C-MPLK30用 C-MPLKS30用 | |
6080 | C-MPLK60·80·60L·80S用 C-MPLKS60·80·80S用 | |
100 | C-MPLK100·100L用 |
型号 | 适用 | |
Type | No. | |
C-MPLKSB (紧凑型锁紧套) | 30 | C-MPLKS30用 C-MPLK30用 |
6080 | C-MPLK60·80·80S用 C-MPLKS60·80·80S用 |
型号 | |
C-MPLK C-MPLK C-MPLKS C-MPLKB | 60 80S 30 6080 |
型号 | 最大使用负载 (2套常温状态) 参考值 | L | L1 | L2 | T | H | H1 | J | K | P | P1 | P2 | A | A1 | t | t1 | d | d1 | ![]() 各2支 | |
Type | No. | |||||||||||||||||||
C-MPLK (标准型锁紧套) | 10 | 981N {100kgf} | 48 | 36 | 25 | 42 | 22 | 18 | 2 | 2 | 36 | 24 | 22 | 24 | 16 | 9.5 | 18 | 10.5 | 6.5 | M6-20 M6-30 |
20 | 1961N {200kgf} | 54 | 42 | 40 | 28 | 9 | 16 | 11 | M6-20 M6-25 | |||||||||||
30 | 2942N {300kgf} | 65 | 46 | 35 | 48.5 | 25 | 20 | 3.5 | 3.5 | 50 | 31 | 26 | 27 | 19 | 9.5 | 17 | 7 | M6-30 M6-35 | ||
60 | 5884N {600kgf} | 73 | 50 | 52 | 33 | 14 | 9 | M8-30 M8-35 | ||||||||||||
80S* | 7845N {800kgf} | 56.5 | 11.5 | 34 | ||||||||||||||||
100 | 9807N {1000kgf} | 103 | 65 | 48 | 58 | 30 | 24 | 4 | 4 | 76 | 42 | 31 | 34 | 25 | 13 | 19 | 17 | 11 | M10-30 M10-35 | |
C-MPLKS (紧凑型锁紧套) | 30 | 2942N {300kgf} | 65 | 46 | 35 | 48.5 | 25 | 20 | 3.5 | 3.5 | 50 | 31 | 26 | 24 | 19 | 9.5 | 15.5 | 11 | 7 | M6-25 M6-30 |
60 | 5884N {600kgf} | 73 | 50 | 52 | 33 | 14 | 9 | M8-25 M8-30 | ||||||||||||
80S* | 7845N {800kgf} | 56.5 | 11.5 | 34 | ||||||||||||||||
*C-MPLK80S、C-MPLKS80S的T尺寸56.5,K尺寸为11.5。![]() |
型号 | 最大使用负载 (2套常温状态) 参考值 | L | L1 | L2 | T | H | H1 | J | K | P | P1 | P2 | A | A1 | t | t1 | d | d1 | ![]() 各2支 | |
Type | No. | |||||||||||||||||||
C-MPLK (标准型锁紧套) | 60L | 5884N {600kgf} | 73 | 50 | 35 | 79.5 | 25 | 20 | 3.5 | 34.5 | 52 | 33 | 57 | 27 | 19 | 9.5 | 17 | 14 | 9 | M8-30 M8-35 |
80 | 7845N {800kgf} | 87.5 | 42.5 | 65 | ||||||||||||||||
100L | 9807N {1000kgf} | 103 | 65 | 48 | 89 | 30 | 24 | 4 | 35 | 76 | 42 | 62 | 34 | 25 | 13 | 19 | 17 | 11 | M10-30 M10-35 | |
C-MPLKS (紧凑型锁紧套) | 80 | 7845N {800kgf} | 73 | 50 | 35 | 87.5 | 25 | 20 | 3.5 | 42.5 | 52 | 33 | 65 | 24 | 19 | 9.5 | 15.5 | 14 | 9 | M8-25 M8-30 |
型号 | 适用 | |
Type | No. | |
C-MPLKB (标准型锁紧套) | 10 | C-MPLK10用 |
20 | C-MPLK20用 | |
30 | C-MPLK30用 C-MPLKS30用 | |
6080 | C-MPLK60·80·60L·80S用 C-MPLKS60·80·80S用 | |
100 | C-MPLK100·100L用 |
型号 | 适用 | |
Type | No. | |
C-MPLKSB (紧凑型锁紧套) | 30 | C-MPLKS30用 C-MPLK30用 |
6080 | C-MPLK60·80·80S用 C-MPLKS60·80·80S用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|