适用 | ①~⑦组件 型号 | ③锁紧块 型号 | ④凸轮锁块 型号 | ⑥插销 型号 |
轻负载用 | C-PLS | C-PRS | C-PRK | C-PRL |
中负载用 | C-PLM | C-PRSM | C-PRKM | C-PRLM |
重负载用 | C-PLL | C-PRSL | C-PRKL | C-PRLL |
适用组件 | ①③⑤+附件 锁紧座组件 | ②④+附件 凸轮座组件 | ⑥(L:300mm) ⑦加长型 |
C-PLS用 | C-PLS-SH | C-PLS-CH | C-PLS-RL |
C-PLM用 | C-PLM-SH | C-PLM-CH | - |
型号 |
C-PLM |
●右述以外
![]() | 库存品 |
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥51时,请另询交货期。
●C-PLM ●C-PLL ●C-PRLL
9 | 天发货 |
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
零件名 | ①锁紧座 | ②凸轮座 | ③锁紧块 | ④凸轮锁块 | ⑤锁紧座底板 | ⑥插销 | ⑦插销垫块 |
![]() | S45C | S45C | SKD61 | SKD61 | S45C | 相对于SKD11 | S45C |
![]() | 生材 | 生材 | 50HRC~ | 50HRC~ | 生材 | 45HRC~ (尾部退火) | 生材 |
型号 | ①锁紧座·②凸轮座 | ③锁紧块 | ||||||||||||||||
A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | C | C1 | C2 | W | U | 螺栓孔 M | d | RL | RT | RW | |
C-PLS | 68 | 61.5 | 55 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 24 | 17 | 7 | 20 | 8 | M6用 | φ6 | 18 | 7 | 11 |
C-PLM | 88 | 79 | 70 | 24 | 9 | 38 | 29 | 9 | 30 | 21 | 9 | 30 | 12 | M8用 | φ8 | 20 | 9 | 16 |
C-PLL | 104 | 93 | 82 | 27 | 11 | 48 | 37 | 11 | 38 | 27 | 11 | 45 | 20 | M10用 | φ10 | 24 | 12 | 26 |
型号 | ④凸轮锁块 | ⑤底板 | ⑥插销 | ⑦插销垫块 | ![]() | |||||||||||
CL | CP | CA | CT | Cd | t | W1 | W2 | T | L | SW | ST | SL | 螺栓 4支 | 定位销 4支 | 弹簧 2支 | |
C-PLS | 45 | 28 | 16 | 7.5 | 8 | 6 | 13 | 5.9 | 7 | 250 | 13 | 6.5 | 40 | M6-25 | φ6-30 | φ6-15 |
C-PLM | 64 | 41 | 20 | 10 | 10 | 7 | 16 | 8 | 10 | 300 | 16 | 8 | 50 | M8-35 | φ8-40 | φ8-20 |
C-PLL | 84 | 53.5 | 25 | 18 | 13 | 8 | 20 | 9.5 | 15.5 | 350 | 20 | 10.2 | 55 | M10-50 | φ10-50 | φ8-20 |
适用 | ①~⑦组件 型号 | ③锁紧块 型号 | ④凸轮锁块 型号 | ⑥插销 型号 |
轻负载用 | C-PLS | C-PRS | C-PRK | C-PRL |
中负载用 | C-PLM | C-PRSM | C-PRKM | C-PRLM |
重负载用 | C-PLL | C-PRSL | C-PRKL | C-PRLL |
适用组件 | ①③⑤+附件 锁紧座组件 | ②④+附件 凸轮座组件 | ⑥(L:300mm) ⑦加长型 |
C-PLS用 | C-PLS-SH | C-PLS-CH | C-PLS-RL |
C-PLM用 | C-PLM-SH | C-PLM-CH | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|