型号 | - | A° |
C-SCKS20 | - | 0 |
![]() | 库存品 |
![]() | D | D1 | B | PM |
12 | 11 | 13 | M 5 | |
16 | 15 | 14 | M 8 | |
20 | 18 | 16 | M10 | |
25 | 22 | 18 | M10 | |
30 | 27.5 | 20 | M10 |
自润滑式活型芯组件 | 自润滑式活型芯组件 -标准型 | 自润滑式活型芯组件 -标准型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SCY | 型号: SCZA | 型号: SCZN |
价格说明
Item | 构成零件 Parts Name | ![]() | 个数 |
① | 滑座 Slide Base | S55C | 1 |
② | 压板 Upper Plate | S45C | 2 |
③ | 斜导杆固定座 Inclined Pin Holder | S55C | 1 |
④ | 自润滑板 Slide Plate | 高力黄铜+固体润滑剂 | 2 |
⑤ | 内六角螺丝 Socket Head Screw | SK5M | 1 |
⑥ | 内六角螺丝 Socket Head Screw | SS400 | 4 |
型号 | ①导滑座 | ②压板 | ③斜导杆固定座 | ④自润滑板 | F | G | 自润滑板 安装角A° | |||||||||||||
Type | D | W | L | H | H1 | P1 | P2 | C | T | D1 | a | h1 | h2 | a1 | N | S | a | |||
C-SCKS | 8 | 33 | 32 | 22 | 5 | 30 | 19 | 2 | 7 | 4.5 | 20 | 8 | 10 | 20 | 11 | 11 | 20 | 7 | 12.5 | 0 |
10 | 45 | 45 | 27 | 5 | 40 | 25 | 4 | 8 | 5.5 | 25 | 10 | 12.5 | 25 | 15 | 15 | 25 | 9 | 15.5 | ||
12 | 57 | 50 | 32 | 7 | 51 | 31 | 4 | 10 | 7 | 30 | 12 | 15 | 25 | 17 | 16 | 30 | 11 | 18 | ||
16 | 65 | 65 | 36 | 8 | 58 | 38 | 6 | 10 | 9 | 40 | 16 | 15 | 30 | 22 | 20 | 40 | 14.5 | 20 | ||
20 | 80 | 80 | 42 | 11 | 72 | 44 | 8 | 12 | 11 | 50 | 20 | 16 | 40 | 26 | 22 | 50 | 18 | 23 | ||
25 | 93 | 90 | 50 | 15 | 85 | 52 | 8 | 15 | 14 | 55 | 25 | 17 | 45 | 32 | 26 | 55 | 22.5 | 28 | ||
30 | 101 | 100 | 55 | 15 | 93 | 60 | 8 | 15 | 14 | 60 | 30 | 17 | 50 | 38 | 30 | 60 | 27 | 30 | ||
35 | 120 | 120 | 62 | 15 | 110 | 70 | 8 | 18 | 14 | 75 | 35 | 18 | 60 | 45 | 34 | 75 | 32 | 35 | ||
40 | 130 | 135 | 70 | 15 | 120 | 80 | 8 | 18 | 18 | 85 | 40 | 19 | 70 | 55 | 44 | 85 | 36 | 40 | ||
45 | 140 | 150 | 80 | 15 | 130 | 90 | 8 | 20 | 18 | 95 | 45 | 24 | 80 | 60 | 50 | 95 | 40 | 45 |
型号 | 安装孔尺寸 | ||||||||||
Type | D | d | ℓ1 | ℓ2 | W1 | BM | K | E | E1 | MJ | ℓ(深度) |
C-SCKS | 8 | 7 | 20 | 10 | 24 | M3 | 3 | 3.6 | 10.5 | M4 | 8 |
10 | 7 | 30 | 18 | 32 | M4 | 4 | 4.5 | 11.3 | M5 | 9 | |
12 | 10 | 35 | 20 | 39 | M6 | 6 | 5 | 4 | M6 | 10 | |
16 | 12 | 40 | 25 | 46 | M6 | 6 | 5 | 5 | M8 | 12 | |
20 | 14 | 55 | 30 | 56 | M8 | 8 | 5 | 8 | M10 | 16 | |
25 | 16 | 65 | 35 | 66 | M10 | 10 | 6 | 8 | M12 | 20 | |
30 | 18 | 70 | 40 | 74 | M10 | 10 | 7 | 9 | M12 | 25 | |
35 | 20 | 80 | 45 | 85 | M12 | 10 | 8 | 10 | M12 | 30 | |
40 | 25 | 90 | 50 | 95 | M12 | 10 | 8 | 12 | M16 | 35 | |
45 | 30 | 110 | 55 | 105 | M12 | 10 | 10 | 14 | M16 | 40 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|