型号 | - | A° |
C-SCKM20 | - | 0 |
库存品 |
6 | 天发货 |
自润滑式活型芯斜导杆固定座 -固定型- | 自润滑式活型芯斜导杆固定座 -可调型- | 自润滑式活型芯组件 | ||
型号: SCZNP12 | 型号: SCZAP12 | 型号: SCY |
价格说明
Item | 构成零件 Parts Name | 材质 | 个数 |
① | 导滑座 Slide Base | S45C | 2 |
② | 斜导杆固定座 Inclined Pin Holder | 1 | |
③ | 自润滑板 Slide Plate | 高力黄铜+固体润滑剂 | 2 |
④ | 调整杆 Adjusting Rod | S45C | 1 |
⑤ | 锁紧螺母 Lock Nut | S45C | 1 |
⑥ | 挡块 Lock Plate | SS400 | 2 |
⑦ | 圆头螺钉 Round Head Screw | SCM435 | 4 |
⑧ | 定位销 Loosening Lock | SK5M | 1 |
型号 | ①导滑座 | ②斜导杆固定座 | ③自润滑板 | ④调整杆 | ⑤锁紧螺母 | G | F | 自润滑板 安装角A° 指定单位1° | |||||||||||||||
Type | D | W | L | H | C | D1 | h | h1 | h2 | N | S | a | E1 | T | d | S1 | e1 | E2 | S2 | e2 | |||
C-SCKM | 16 | 64 | 70 | 40 | 6 | 13 | 24 | 10 | 15 | 36 | 24 | 45 | 42 | 6 | 9 | 16.2 | 14 | 21 | 19.6 | 17 | 20 | 5 | 0~10 |
20 | 76 | 75 | 46 | 8 | 17 | 30 | 13 | 18 | 43 | 24 | 45 | 45 | 6 | 11 | 21.9 | 19 | 21 | 25.4 | 22 | 23 | 5 | ||
25 | 81 | 85 | 48 | 8 | 22 | 35 | 14 | 20.5 | 48 | 26 | 50 | 49 | 7 | 13 | 25.4 | 22 | 21.5 | 31.2 | 27 | 24 | 5 | ||
30 | 88 | 100 | 54 | 8 | 27 | 38 | 15 | 22 | 55 | 30 | 60 | 55 | 7 | 13 | 31.2 | 27 | 26 | 37 | 32 | 27 | 5 | ||
35 | 100 | 115 | 60 | 8 | 31 | 40 | 15 | 23 | 64 | 34 | 70 | 58 | 7 | 13 | 37 | 32 | 28 | 41.6 | 36 | 30 | 5 | ||
40 | 108 | 125 | 65 | 8 | 36 | 43 | 16 | 24.5 | 72 | 38 | 80 | 60.5 | 7 | 17 | 43.9 | 38 | 29 | 47.4 | 41 | 32.5 | 5 |
型号 | 安装孔尺寸 | 斜导杆高度 调整J | |||||||||||||
Type | D | Z | ℓ1 | ℓ2 | W1 | M | K | K1 | H1 | H2 | B1 | B2 | BM | M×P | |
C-SCKM | 16 | 30 | 50 | 25 | 50 | M8 | 6 | 6.6 | 20 | 6.5 | 6.6 | 11 | M8 | M14×1.5 | ±3 |
20 | 40 | 55 | 30 | 60 | M10 | 8 | 9 | 25 | 8.5 | 8.6 | 14 | M10 | M18×1.5 | ||
25 | 45 | 65 | 40 | 65 | M10 | 8 | 9 | 25 | 8.5 | 8.6 | 14 | M10 | M22×1.5 | ||
30 | 50 | 80 | 50 | 72 | M10 | 8 | 9 | 25 | 8.5 | 8.6 | 14 | M10 | M27×1.5 | ||
35 | 55 | 85 | 50 | 80 | M12 | 10 | 11 | 30 | 6.5 | 11 | (18) | M12 | M30×1.5 | ||
40 | 60 | 85 | 50 | 88 | M12 | 10 | 11 | 30 | 7 | 11 | (18) | M12 | M36×1.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|