自润滑式活型芯组件(中精度) -标准型/固定型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
自润滑式活型芯组件(中精度) -标准型/固定型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
自润滑活型芯组件主要适用于大型模具的内侧面抽芯场合。
安装在推板上的活型芯组件,通过斜导杆将成形塑件内侧面凸凹形状的型芯斜向顶出,完成抽芯。
产品特点
● 在倾斜顶出有凹凸形状的型芯(活型芯)时,可使斜导杆顺滑运动。
● 因斜导杆固定座可在行程范围内活动,通过自动调整重心可以减少导轨和滑板的磨损、卡伤。
● 实现高精度和免维护
● 安装简便,提高生产效率
使用案例
使用方法
■安装范例
●斜导杆的切口部尺寸及紧固螺钉尺寸(PM)请参照左页规格表。
斜导杆固定座的沉头孔尺寸设定为内六角螺栓与弹簧垫圈能同时使用的尺寸。
●安装到推板上的方法有2种。螺栓固定分为(1)拧进推板方式和(2)拧进组件主体方式。第(2)种方法时的固定用内六角螺栓的尺寸请使用左页规格表中的BM;第(1)种方法时的固定用内六角螺栓使用比BM小一个等级的尺寸。(例如:BM为M8时,固定用螺栓尺寸为M6。)
●安装时,为防止磨合前磨损,请使用润滑脂。
斜导杆
点击此处
■适用斜导杆: 安装尺寸参考范例
D
D1
B
PM
12
11
13
M 5
16
15
14
M 8
20
18
16
M10
25
22
18
M10
30
27.5
20
M10
■斜导杆安装方法
订货范例
型号
-
A°
C-SCZN 20
-
0
交货期
●A°=0°
库存品
隔日上海,广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥21时,请另询交货期。
●A°=1°~10°
6
天发货
上海,广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
相关产品
自润滑式活型芯组件 -标准型 固定型-
自润滑式活型芯组件 -标准型/调整型-
自润滑式活型芯斜导杆固定座 -可调型-
尺寸图
●材质表
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米自润滑式活型芯组件的功能及其适用场合?
安装在推板上的活型芯组件,通过斜导杆将成形塑件内侧面凹凸形状的型芯斜向顶出,完成抽芯。
主要适用于大型模具的内侧面抽芯场合。
米思米自润滑式活型芯滑板和滑座的间隙是多少?
本款滑板和滑座左右方向的间隙:单边0.1mm,保证了型芯的高精度运动。(SCY为单边0.5mm)
调整型自润滑式活型芯斜导杆调整量是多少?如何固定?
斜导杆高度调整范围±1.5mm,
固定方式分三步:
步骤①旋转调整螺杆确定斜导杆固定高度。
步骤②旋转锁紧螺母固定斜导杆。
步骤③将锁紧螺母和调整螺杆焊接固定进行防松动处理。
(调整型可利用调整螺杆进行型芯部的微调)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
抽芯相关
>
活型芯/抽芯组件
>
活型芯
>
自润滑式活型芯组件(中精度) -标准型/固定型-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740239532765
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740239532765