型号 | - | BL | - | L | - | PL |
C-ERST 10 | - | BL50 | - | L128.5 | - | PL180.00 |
C-ERSB 10 | - | BL50 | ||||
C-ERSR 10 | - | L123.5 | ||||
C-ERSP 10 | - | PL160.00 | ||||
C-ERSS 10 |
推板早回装置 -组件- | 复位杆 -标准规格- | 支承柱 -螺栓孔型- | ||
型号: ERSB | 型号: RP4TH | 型号: DSF |
No. | 型号 | 产品名称 | 材质 | 硬度 | |
①②③④ | C-ERST | 组件 | - | - | |
① | C-ERSB | 导套 | SUJ2 | 58HRC~ | |
② | C-ERSR | 复位推管 | - | - | |
构成零件 | a | 复位推管 | SUJ2 | 58HRC~ | |
b | 通止块 | SKD11 | 58HRC~ | ||
c | 通止块止动销 | SKD61 | 50~54HRC | ||
d | 开口环 | 弹簧钢 | 45~52HRC | ||
③ | C-ERSP | 复位推杆 | SKD61 | 50~54HRC | |
④ | C-ERSS | 垫圈 | S45C | - |
型号 | ①导套 | ②复位推管(a・b・c・d的组合件) | ||||||||||||||||||||||
Type | No. | DG6 | D1k6 | D2 | D3 | BT | t | d | d1 | d2 | Df6 | C1 | C2 | C3 | J | N | RT | CT | A | B | W | |||
C-ERST | 6 | 15 | +0.017 +0.006 | 20 | +0.015 +0.002 | 19 | 24 | 8 | 5.5 | 6 | 8 | 8 | 15 | -0.016 -0.027 | 1.5 | 1.5 | 1 | 18.6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | 5.6 |
10 | 20 | +0.020 +0.007 | 25 | +0.015 +0.002 | 25 | 30 | 10 | 12 | 12 | 20 | -0.020 -0.033 | 2 | 2 | 1 | 24.5 | 1.2 | 25 | 9 | ||||||
16 | 30 | +0.020 +0.007 | 40 | +0.018 +0.002 | 36 | 46 | 13 | 8.5 | 16 | 19 | 18 | 30 | -0.020 -0.033 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 35.5 | 1.5 | 8 | 8 | 16 | 32 | 14 |
③复位推杆 | ④垫圈 | 型号 | ①导套长度 | ②复位推管长度 | ③复位推杆长度 | ||||||
P | H | T | K | D | J1 | T1 | Type | No. | BL 指定单位1mm | L 指定单位0.5mm | PL 指定单位0.01mm |
6 | 10 | 6 | 2 | 15 | 18.8 | 3 | C-ERST | 6 | 25~ 60 | 50.0~100.0 | 50.00~200.00 |
100.5~125.0 | |||||||||||
10 | 15 | 8 | 2 | 20 | 24.5 | 2.8 | 10 | 35~100 | 60.0~100.0 | 50.00~300.00 | |
100.5~160.0 | |||||||||||
16 | 21 | 8 | 4 | 30 | 35.5 | 6.5 | 16 | 40~100 | 60.0~100.0 | 50.00~350.00 | |
100.5~160.0 |
型号 | BL 指定单位1mm | |
Type | No. | |
C-ERSB | 6 | 25~ 60 |
10 | 35~100 | |
16 | 40~100 |
型号 | L 指定单位0.5mm | |
Type | No. | |
C-ERSR | 6 | 50.0~125.0 |
10 | 60.0~160.0 | |
16 | 60.0~160.0 |
型号 | PL 指定单位0.01mm | |
Type | No. | |
C-ERSP | 6 | 50.00~200.00 |
10 | 50.00~300.00 | |
16 | 50.00~350.00 |
型号 | |
Type | No. |
C-ERSS | 6 |
10 | |
16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|