型号 | - | L | - | M |
C-RP4TLM 20 | - | 199.0 | - | M8 |
7 | 天发货 |
通用垫圈 -隔热用/SUS416/通用型/平头螺栓型/沉头孔型- | 矩形螺旋弹簧 -超压缩量型 SWU- | 矩形螺旋弹簧 -高压缩量型 -SWR- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MWFBS | 型号: NT-SWU | 型号: NT-SWR |
Type | 肩部厚度(T) | 肩部垂直度 | ![]() | ![]() |
C-RP4TLM | 4mm | ![]() | 20Cr | 56HRC~(深度0.8mm以上) |
C-RP8TLM | 8mm |
H | Df6 | 型号 | L 指定单位0.1mm | M | ||
Type | D | |||||
11 | 8 | -0.013 -0.022 | 肩部厚度4mm C-RP4TLM | 8 | 35.0~250.0 | 4 |
15 | 10 | 10 | 35.0~300.0 | 4·5 | ||
17 | 12 | -0.016 -0.027 | 12 | 35.0~300.0 | ||
18 | 13 | 13 | 35.0~300.0 | 5·6 | ||
20 | 15 | 15 | 35.0~350.0 | |||
21 | 16 | 16 | 35.0~350.0 | 6·8 | ||
25 | 20 | -0.020 -0.033 | 20 | 50.0~400.0 | 6·8·10·12 | |
30 | 25 | 25 | 50.0~450.0 | 8·10·12·16 | ||
35 | 30 | 30 | 50.0~450.0 | |||
15 | 10 | -0.013 -0.022 | 肩部厚度8mm C-RP8TLM | 10 | 35.0~300.0 | 4·5 |
17 | 12 | -0.016 -0.027 | 12 | 35.0~300.0 | ||
18 | 13 | 13 | 35.0~300.0 | 5·6 | ||
20 | 15 | 15 | 35.0~350.0 | |||
21 | 16 | 16 | 35.0~350.0 | 6·8 | ||
25 | 20 | -0.020 -0.033 | 20 | 50.0~500.0 | 6·8·10·12 | |
30 | 25 | 25 | 50.0~500.0 | 8·10·12·16 | ||
35 | 30 | 30 | 50.0~500.0 | |||
40 | 35 | -0.025 -0.041 | 35 | 100.0~500.0 | ||
45 | 40 | 40 | 100.0~500.0 | |||
55 | 50 | 50 | 100.0~500.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|