Type | 肩部厚度(T) | 肩部垂直度 | ![]() | ![]() |
C-RP4TL | 4mm | ![]() | 20Cr | 56HRC~(深度0.8mm以上) |
C-RP8TL | 8mm |
型号 | - | L |
C-RP4TL 20 | - | 199.0 |
6 | 天发货 |
复位杆 -标准规格- | 复位杆 -全长指定型- | 复位杆 -全长指定・带螺孔型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: RP4TH | 型号: RP10TL | 型号: RP10TLM |
H | Df6 | 型号 | L 指定单位0.1mm | ||
Type | D | ||||
11 | 8 | -0.013 -0.022 | 肩部厚度4mm C-RP4TL | 8 | 35.0~250.0 |
15 | 10 | 10 | 35.0~300.0 | ||
17 | 12 | -0.016 -0.027 | 12 | 35.0~300.0 | |
18 | 13 | 13 | 35.0~300.0 | ||
20 | 15 | 15 | 35.0~350.0 | ||
21 | 16 | 16 | 35.0~350.0 | ||
25 | 20 | -0.020 -0.033 | 20 | 50.0~400.0 | |
30 | 25 | 25 | 50.0~450.0 | ||
35 | 30 | 30 | 50.0~450.0 | ||
15 | 10 | -0.013 -0.022 | 肩部厚度8mm C-RP8TL | 10 | 35.0~300.0 |
17 | 12 | -0.016 -0.027 | 12 | 35.0~300.0 | |
18 | 13 | 13 | 35.0~300.0 | ||
20 | 15 | 15 | 35.0~350.0 | ||
21 | 16 | 16 | 35.0~350.0 | ||
25 | 20 | -0.020 -0.033 | 20 | 50.0~500.0 | |
30 | 25 | 25 | 50.0~500.0 | ||
35 | 30 | 30 | 50.0~500.0 | ||
40 | 35 | -0.025 -0.041 | 35 | 100.0~500.0 | |
45 | 40 | 40 | 100.0~500.0 | ||
55 | 50 | 50 | 100.0~500.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|