E | S (有效定位量max.) |
8 | 5.5 |
8.5 | 6.0 |
10 | 7.5 |
14 | 11.5 |
20 | 16.0 |
Group | 型号 | ![]() | ![]() | 相对于A·B面,V尺寸的对称度 | ![]() | ![]() | |
①销 | ②套 | ||||||
标准级 | C-TSSBT | ![]() | ![]() | A<30→![]() | 0.008以下 | 相当于YK30 | 56HRC~ |
A≥30→![]() |
V | T1 | T2 | Ca | 螺丝孔 | 安装螺栓 | L | L1 | 型号 | E | ||||
P | Q | d1 | d2 | Type | A | ||||||||
12 | 22 | 22 | 5 | 22 | 7 | 11 | 7 | M6 | 13 | 5 | C-TSSBT | 38 | 8 |
17 | 21.5 | 21.5 | 5 | 34 | 11 | 11 | 7 | 16 | 8 | 50 | 8.5 | ||
25 | 36 | 36 | 8 | 50 | 18 | 17 | 11 | M10 | 19 | 7 | 75 | 14 | |
35 | 45 | 45 | 10 | 70 | 22 | 17 | 11 | 19 | 7 | 100 | 20 | ||
45 | 45 | 45 | 10 | 84 | 22 | 17 | 11 | 25 | 13 | 125 | 20 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|