产品概述
因导柱与导套之间存有间隙,所以需要使用更高的定位零件来确保准确合模。
如果型腔(定模镶件)和型芯(动模镶件)的对应位置没有完全吻合,型芯镶件和侧抽芯滑块等零件则会发生碰撞导致破损或引起异常磨损,有时还会造成成形产品尺寸差异及产生毛刺。对型腔(定模镶件)和型芯(动模镶件)的对应位置进行定位,防止其错位,就可避免此类不良现象的发生。
侧定位块组件安装在模具的侧表面,装卸极为方便,且模板上的安装孔(槽)易于加工。
因配合间隙极小,请配套使用精密级导柱。
产品特点

模具尺寸较大时,为确保精密定位,建议在长度方向 每侧使用2套侧定位块组件 | | ■适用于接插件和电子元件等精密模具的定位。 ■在型芯等嵌入型腔之前即进行定位,可防止型芯的磨损及破损。 ■模板同时加工定位槽,可确保其准确定位。 ■因配合间隙非常狭小,建议配套使用精密级导柱。 |
使用案例
模板同时加工定位槽(如下图),可确保其准确定位
使用例

型号交期
注意事项
|
6 | 3.5 |
8 | 5.5 |
10 | 7.5 |
20 | 16.0 |
25 | 21.0 |
30 | 26.0 |
35 | 31.0 |
45 | 41.0 |
使用时,请保留1mm左右的端面间隙,以防止合模时销和套的端面发生碰撞,造成破损
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。