产品概述
因导柱与导套之间存有间隙,所以需要使用更高的定位零件来确保准确合模。
如果型腔(定模镶件)和型芯(动模镶件)的对应位置没有完全吻合,型芯镶件和侧抽芯滑块等零件则会发生碰撞导致破损或引起异常磨损,有时还会造成成形产品尺寸差异及产生毛刺。
对型腔(定模镶件)和型芯(动模镶件)的对应位置进行定位,防止其错位,就可避免此类不良现象的发生。
精定位块组件将锥度精定位销,锥度精定位块的A°角加工成0°,用于接插件,电子元件等精密模具的定位。
产品特点
·适用于接插件和电子元件等精密模具的定位。
·在型芯等嵌入型腔之前即进行定位,可防止型芯的磨损及破损。
·因销与套的间隙非常狭小,建议配套使用精密级导柱。
关于热膨胀说明
■锥度精定位块组件能吸收热固性树脂等模具温度较高的模板热膨胀,且保证正确的定位功能。
如左图所示,如果热膨胀时采用精定位销组件,则有时不能完全吸收热膨胀。
精定位块型按左图所示将槽的方向平行于热膨胀方向设置,则可不受热膨胀影响。
规格概述
|
|
C-TBSF |  |  | A<30→ | 0.008以下 | 相当于YK30 | 56HRC~ |
A≥30→ |
订货范例
发货日
●右述以外
 | 库存品 |

隔日上海,广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量≥52时,请另询交货期。
●带“*”型号

上海,广州发货
使用案例

注意事项
·使用时请保留1mm左右的端面间隙,以防止合模时销和套的端面发生碰撞,造成破损。

|
8 | 5.5 |
10 | 7.5 |
12 | 9.5 |
15 | 11 |
20 | 16 |
25 | 21 |
相关产品
经济型 侧定位块组件 -紧凑安装型- | | 经济型 侧定位块组件 -标准安装型- | | 经济型 锥度精定位销组件 -销/套分型面安装型- |
 | |  | |  |
型号: C-TSSBT | | 型号: C-TBSF | | 型号: C-TPVX |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。