价格说明
Group | 型号 | A公差 | (吻合标记配合型) | ![]() | ![]() |
组合件 | |||||
标准级 | C-TBS | ![]() | 因进行组合加工,非原配组合件不可组合使用 | 相当于YK30 | 56HRC~ |
V | E | T | T1 | T2 | 螺栓孔 | 安装螺栓 | 拉拔螺纹 N | 螺纹孔 M×ℓ | 螺栓孔数量 | 型号 | L 选择 | K° 选择 | ||||||
ℓ1 | ℓ2 | d | t | Type | A | |||||||||||||
7 | 5 | 23 | 7 | 14 | - | - | - | - | M3 | M 3 | M3×6 | 1 (螺纹孔) | C-TBS | 12 | 15 | 1 3 5 | ||
9 | 7 | M4 | M 4 | M4×6 | 1 (螺纹孔) | 16 | 20 | |||||||||||
12 | 6.5 | 3.5 | M3 | M 4 | - | 1 | 20 | 20 | ||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
7.5 | 15 | 2 | 30 | |||||||||||||||
10 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
15 | 8 | 28 | 9 | 17 | - | - | 8 | 5 | M4 | M 5 | 1 | 25 | 25 | |||||
7.5 | 15 | 2 | 30 | |||||||||||||||
10 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
17 | 32 | 10 | 20 | - | - | 9 | 6 | M5 | M 6 | 1 | 30 | 25 | ||||||
7.5 | 15 | 2 | 30 | |||||||||||||||
10 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
20 | 10 | 35 | 11 | 22 | 7.5 | 15 | 35 | 30 | ||||||||||
10 | 20 | 11 | 7 | M6 | M 8 | 40 | ||||||||||||
30 | 50 | |||||||||||||||||
25 | 15 | 45 | 14 | 29 | 20 | 45 | 40 | |||||||||||
30 | 50 | |||||||||||||||||
17.5 | 40 | 75 | 3 5 | |||||||||||||||
20 | 60 | 100 | ||||||||||||||||
35 | 20 | 60 | 19 | 39 | 15 | 30 | 14 | 9 | M8 | M10 | *65 | 60 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|