产品概述
 | | 因导柱与导套之间存有间隙,所以需要使用更高的定位零件来确保准确合模。
如果型腔(定模镶件)和型芯(动模镶件)的对应位置没有完全吻合,型芯镶件和侧抽芯滑块等零件则会发生碰撞导致破损或引起异常磨损,有时还会造成成形产品尺寸差异及产生毛刺。
对型腔(定模镶件)和型芯(动模镶件)的对应位置进行定位,防止其错位,就可避免此类不良现象的发生。
无锥度精定位销组件将锥度精定位销的A角加工至0°,用于接插件、电子元件等精密模具的定位。 接插件、电子元件模具因使用了大量小型精密的型芯,间距狭小,为避免型芯之间互相碰撞,需要进行精确定位。精定位销组件的销和套之间的间隙设置较小,使用时请务必注意孔的加工和排列。 |
产品特点
· 适用于接插件和电子元件等精密模具的定位。
· 在型芯等嵌入型腔之前即进行定位,可防止型芯的磨损及破损。
· 对于分型面安装型,可以分型面进行拆装,便于维修
使用案例
■标准安装型

型号交期


隔日上海·广州发货(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量≥31时,请另寻交货期。
注意事项
·使用时请保留1mm左右的端面间隙,以防止合模时销和套的端面发生碰撞,造成破损。
·因销与套的间隙非常狭小,建议配套使用精密级导柱。

相关产品