Group | 型号 | ![]() | 锥面对销・套外径的 单件同轴度 | ![]() | ![]() |
组合件 | |||||
标准级 | C-TPVX | Dk6 | 0.015以下 | 相当于SUJ2 | 58~62HRC |
Dk6 | 型号 | A° | ||
Type | D | |||
13 | +0.012 +0.001 | C-TPVX (①+②组件) | 13 | 3 5 |
16 | 16 | |||
20 | +0.015 +0.002 | 20 | ||
25 | 25 | |||
30 | 30 | |||
35 | +0.018 +0.002 | 35 |
D | L | V | E | F | H | ①销 | 销・套安装 螺栓 | N | (n) 销底面的 避让孔深度 | J 销底面的 避让孔孔径 | |
d | E1 | ||||||||||
13 | 14 | 10 | 6 | 5 | 3.3 | 6.5 | 3.3 | M3 | M4 | 8.7 | 4.4 |
16 | 14 | 12 | 6 | 5 | 4.4 | 8 | 4.4 | M4 | M5 | 5.6 | 5.4 |
20 | 19 | 14 | 7 | 7 | 5.4 | 9.5 | 5.4 | M5 | M6 | 8.6 | 6.4 |
25 | 24 | 16 | 10 | 10 | 7 | 11 | 6.5 | M6 | M8 | 11.5 | 8.6 |
30 | 29 | 22 | 13 | 13 | 9 | 14 | 8.6 | M8 | M10 | 13.4 | 11 |
35 | 34 | 24 | 16 | 16 | 11 | 17.5 | 10.8 | M10 | M12 | 15.2 | 13 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|