Group | 型号 | ![]() | 锥面对销、套外径的单件同轴度 | ![]() | ![]() |
组合件 | |||||
标准级 | C-TPN | Dk6 | 配合型 | 相当于SUJ2 | 58~62HRC |
C-TPNV | 0.015以下 |
D | L | V | E | F | ①销 | ②套 安装用螺纹 | |
M | ℓ | ||||||
13 | 14 | 7 | 6 | 5 | M4 | 10 | M4 |
16 | 14 | 10 | 6 | 5 | M5 | 10 | M5 |
20 | 19 | 13 | 9 | 8 | M6 | 12 | M6 |
25 | 24 | 16 | 12 | 11 | M8 | 16 | M8 |
30 | 29 | 20 | 15 | 14 | M10 | 20 | M10 |
Dk6 | 型号 | A° | ||||
Type | D | |||||
13 | +0.012 +0.001 | C-TPN (①+②组件) | 13 | 1 3 5 10 | ||
16 | 16 | |||||
20 | +0.015 +0.002 | 20 | ||||
25 | 25 | |||||
30 | 30 |
Dk6 | 型号 | A° | ||||
Type | D | |||||
13 | +0.012 +0.001 | C-TPNV (①+②组件) | 13 | 1 3 5 | ||
16 | 16 | |||||
20 | +0.015 +0.002 | 20 | ||||
25 | 25 | |||||
30 | 30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|