D | Nmax. | P1 | W | E1 |
20 | 30 | 25 | 3 | 25~37 |
25 | 40 | |||
30 | 50 | 30 | 30~45 | |
35 | 35 | 4 | 35~52 |
型号 | - | L | - | N |
C-SPP 25 | - | 190 | - | N50 |
C-SPP-OC 25 | - | 190 | - | N30 |
6 | 天发货 |
支撑柱 -压入部精密型- | 支撑柱 -带油槽型/压入部标准型- | 支撑柱 -压入部标准型- | ||
型号: SPPZ | 型号: SPP-OC | 型号: SPP |
滑动部 Df6 | 压入部 Dm6 | F | H | M(粗牙) | 型号 | L 指定单位5mm | N 指定单位1mm | |||||
M×Pitch | ℓ | Type | D | C-SPP | C-SPP-OC | |||||||
20 | -0.020 -0.033 | 20 | +0.021 +0.008 | 19 | 23 | M12×1.75 | 24 | C-SPP (无油槽型) C-SPP-OC (带油槽型) | 20 | 90~300 | 8~60 | 8~30 |
25 | 25 | 22 | 28 | M16×2.0 | 32 | 25 | 100~300 | 8~40 | ||||
30 | 30 | 29 | 35 | 30 | 150~350 | 8~50 | ||||||
35 | -0.025 -0.041 | 35 | +0.025 +0.009 | 32 | 40 | 35 | 150~350 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|