浇口套(中精度) -SKD61/带肩型-
商品
评价
详情
  • 浇口套(中精度) -SKD61/带肩型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

浇口套(中精度) -SKD61/带肩型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
实物写真
·浇口套是让熔融的塑料原料从注塑机的喷嘴注入到模具内部流道的零件。

·如果浇口套的喷嘴接触部没有高精度加工成与注塑机喷嘴前端球面相吻合的形状,则会在注塑时漏出塑料原料。
此外,如果浇口套达不到足够的硬度,喷嘴接触部就会在注塑时的反复接触中磨损。

·浇口套需根据塑料原料的种类和预计的成形条件来选择适当的拔模斜度。
此外,还应把流道用孔的内表面加工成良好的表面粗糙度,避免倒扣形状。如果表面粗糙度不良,成形时就有可能导致流道脱模不良。

·本款产品为 浇口套(中精度) -SKD61/带肩型-
产品特点
·如果浇口套的质量有差异,塑料原料的流量和成型条件就会发生改变,也就很难对模具进行统一的品质管理。米思米的浇口套具有良好的品质保证,因此,能够避免以上现象的发生。
·本款螺栓型为使用2支螺栓固定的浇口套。通过螺栓固定,可防止因注塑压力导致浇口套脱落。

防拉丝型浇口套的特点
·为防止浇口末端从浇口套中拔出时产生“拉丝"而加工的浇口套。
·浇口套的法兰部压入防拉丝隔片,并在主流道末端的中央形成凹槽。这样就能加速浇口末端的冷却凝固,从而有效防止“拉丝"现象。
 
米思米通用螺栓防拉丝型浇口套解剖图唧咀图片米思米通用螺栓防拉丝型与普通型浇口套唧咀对比图片
订货范例
型号-L-SR-P-A
C-SBBD 13-80.0-SR11-P3-A2
发货日
5天发货
上海·广州发货
数量≥15时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
相关产品
浇口套 -相当于HPM1・SKD61/通用螺栓型・法兰厚10mm- 浇口套 -相当于HPM1 SKD61/通用螺栓型 法兰厚15mm- 浇口套 -S45C 相当于HPM1 SKD61/旧JIS A型-
浇口套 -相当于HPM1・SKD61/通用螺栓型・法兰厚10mm--相关图片 浇口套 -相当于HPM1 SKD61/通用螺栓型 法兰厚15mm--相关图片 浇口套 -S45C 相当于HPM1 SKD61/旧JIS A型--相关图片
型号: SBBK 型号: SBBH 型号: SJAD
尺寸图
材质  SKD61
硬度  48~54HRC
浇口套(中精度) -SKD61/带肩型--尺寸图
规格表
Dh6型号L(*2)
指定单位0.5mm
SRP
指定单位0.5°
TypeD
8浇口套 -S45C/SKD61/带肩型-:相关图像(SKD61) C-SBSD80~  80.00
10.5
11
2
2.5
3
3.5
0.5~3(*3)
10100~120.00
10.5
11
12
13
16
20
21
23
2(*3)
2.5(*3)
3(*3)
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
0.5~4(*3)
12浇口套 -S45C/SKD61/带肩型-:相关图像12
1313
1616
20浇口套 -S45C/SKD61/带肩型-:相关图像20
(*1)α尺寸由L尺寸决定。
(*2)L尺寸受P、A尺寸限制。
(*3)L尺寸极限表
浇口套 -S45C/SKD61/带肩型-:相关图像
 加工极限
·直杆型
D-α≥2  (α的计算公式)α=P+2{L+12}tan浇口套 -S45C/SKD61/带肩型-:相关图像
追加工
浇口套(中精度) -SKD61/带肩型--追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
注塑材料中含有玻璃纤维,是否可以选用防拉丝浇口套?
不适用。因为玻璃纤维极易磨损防拉丝隔片,使其形成倒扣形状,从而导致流道不易脱模。
防拉丝浇口套的原理是什么?
在浇口套的法兰部位压入防拉丝隔片,并在主流道末端的中央形成凹槽。这样就能加速浇口末端的冷却凝固,从而有效防止拉丝现象。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 浇口套/流道相关 > 浇口套 > 钢制浇口套 > 浇口套(中精度) -SKD61/带肩型-