浇口套(中精度) -SKD61/旧JIS A型-
商品
评价
详情
  • 浇口套(中精度) -SKD61/旧JIS A型-
  • 浇口套(中精度) -SKD61/旧JIS A型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

浇口套(中精度) -SKD61/旧JIS A型-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
实物图
·浇口套是让熔融的塑料原料从注塑机的喷嘴注入到模具内部流道的零件。

·如果浇口套的喷嘴接触部没有高精度加工成与注塑机喷嘴前端球面相吻合的形状,则会在注塑时漏出塑料原料。
此外,如果浇口套达不到足够的硬度,喷嘴接触部就会在注塑时的反复接触中磨损。

·浇口套需根据塑料原料的种类和预计的成形条件来选择适当的拔模斜度。
此外,还应把流道用孔的内表面加工成良好的表面粗糙度,避免倒扣形状。如果表面粗糙度不良,成形时就有可能导致流道脱模不良。

·本款产品为 浇口套(中精度) -SKD61/旧JIS A型-
产品特点
·如果浇口套的质量有差异,塑料原料的流量和成型条件就会发生改变,也就很难对模具进行统一的品质管理。米思米的浇口套具有良好的品质保证,因此,能够避免以上现象的发生。
·本款螺栓型为使用2支螺栓固定的浇口套。通过螺栓固定,可防止因注塑压力导致浇口套脱落。
 
订货范例
型号-L-SR-P-A
C-SJAD 10-82.5-SR11-P3-A2
发货日
5天发货
上海·广州发货
数量≥15时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
相关产品
浇口套 -相当于HPM1・SKD61/通用螺栓型・法兰厚10mm- 浇口套 -相当于HPM1 SKD61/通用螺栓型 法兰厚15mm- 浇口套 -S45C 相当于HPM1 SKD61/旧JIS A型-
浇口套 -相当于HPM1・SKD61/通用螺栓型・法兰厚10mm--相关图片 浇口套 -相当于HPM1 SKD61/通用螺栓型 法兰厚15mm--相关图片 浇口套 -S45C 相当于HPM1 SKD61/旧JIS A型--相关图片
型号: SBBK 型号: SBBH 型号: SJAD
尺寸图
材质  SKD61
硬度  48~54HRC
浇口套(中精度) -SKD61/旧JIS A型--尺寸图
规格表
HBDh6型号L(*2)
指定单位0.5mm
SRP
指定单位0.5°
TypeD
35258浇口套 -S45C/SKD61/旧JIS A型-:相关图像C-SJAD80~80.00
10.5
11

2.5

3.5
1~3
10100~120.00
10.5
11
12
13
2(*3)
2.5(*3)
3(*3)
3.5
4
4.5
5
1~4(*3)
12浇口套 -S45C/SKD61/旧JIS A型-:相关图像12
1313
503616160
10.5
11
12
13
16
20浇口套 -S45C/SKD61/旧JIS A型-:相关图像20
(*1)α尺寸由L尺寸决定。
(*2)L尺寸受P、A尺寸限制。
(*3)L尺寸极限表浇口套 -S45C/SKD61/旧JIS A型-:相关图像
加工极限
D-α≥2  (α的计算公式)α=P+2{L+7.5}tan浇口套 -S45C/SKD61/旧JIS A型-:相关图像
追加工
浇口套(中精度) -SKD61/旧JIS A型--追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
注塑材料中含有玻璃纤维,是否可以选用防拉丝浇口套?
不适用。因为玻璃纤维极易磨损防拉丝隔片,使其形成倒扣形状,从而导致流道不易脱模。
防拉丝浇口套的原理是什么?
在浇口套的法兰部位压入防拉丝隔片,并在主流道末端的中央形成凹槽。这样就能加速浇口末端的冷却凝固,从而有效防止拉丝现象。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 浇口套/流道相关 > 浇口套 > 钢制浇口套 > 浇口套(中精度) -SKD61/旧JIS A型-
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页