型号 | - | L | - | SR | - | P | - | A |
C-SBBP 20 | - | 85.0 | - | SR16 | - | P2.5 | - | A2 |
5 | 天发货 |
浇口套 -相当于HPM1・SKD61/通用螺栓型・法兰厚10mm- | 浇口套 -相当于HPM1 SKD61/通用螺栓型 法兰厚15mm- | 浇口套 -S45C 相当于HPM1 SKD61/旧JIS A型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SBBK | 型号: SBBH | 型号: SJAD |
型号 | ![]() | ![]() |
C-SBBP | S45C | SR部位 40HRC以上 |
C-SBBK | SKD61 | 48~54HRC |
Dh6 | 型号 | L(*2) 指定单位0.5mm | SR | P | A° 指定单位0.5° | ||
Type | D | ||||||
8 | ![]() | (S45C) C-SBBP (SKD61)C-SBBK | 8 | 0~ 80.0 | 0 10.5 11 | 2 2.5 3 3.5 | 0.5~3(*3) |
10 | 10 | 0~120.0 | 0 10.5 11 12 13 16 20 | 2(*3) 2.5(*3) 3(*3) 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 | 0.5~4(*3) | ||
12 | ![]() | 12 | |||||
13 | 13 | ||||||
16 | 16 | ||||||
20 | ![]() | 20 | |||||
(*1)α尺寸由L尺寸决定。 (*2)L尺寸受P、V、A尺寸限制。 (*3)L尺寸极限表 ![]() ![]() D-α≥2 (α的计算公式)α=P+2{L+7}tan ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|