型号 | ![]() | ![]() | 适用中心销轴径公差 | |
C-ESNVF | -0.01 -0.02 | H7 | -0.01 -0.02 | ※请注意,V尺寸公差为H7的推管,其精密配合部分S较长,不适合与轴径公差为![]() |
型号 | - | L | - | V | - | P | - | C | - | N | - | S |
C-ESNVF 8 | - | 200.05 | - | V4.0 | - | P7.05 | - | C4.5 | - | N120 | - | S30 |
7 | 天发货 |
精密级小直径 薄壁台阶推管 -SKH51/薄壁/单边壁厚≥0.3mm- | 直推管 -SKD61+氮化同轴度◎0.06肩部厚度4mm全长指定型- | 台阶推管 -SKH51/单边壁厚≥0.6mm- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ESVF | 型号: ESN-LC | 型号: ESVBF |
材质 相当于SKD61+氮化处理
硬度 表面:900HV~
材料:40±3HRC肩部有时会有氮化痕迹。
台阶中心销的杆径(D)部分插入让位孔(C)内时须确保
V≤3.0 | 3.1≤V≤6.0 | V≥6.1 |
![]() | ![]() | ![]() |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | V 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位0.01mm | C 指定单位0.1mm | Cmax. | 指定单位1mm | ||||||||
Type | D | N | S | ||||||||||||
7 | C-ESNVF | 4 | 50.00~200.00 | 1.5~2.0 | 3.00~3.95 | C≥V+0.5 且 C≤P-1.0 | 2.5 | N≥![]() 且 (L-N)≥10 | 20~50 | ||||||
8 | 4.5 | 2.0~2.5 | 3.50~4.45 | 3.0 | |||||||||||
5 | 50.00~250.00 | 2.0~3.0 | 3.50~4.95 | 3.5 | |||||||||||
9 | 5.5 | 2.0~3.5 | 3.50~5.45 | 4.0 | |||||||||||
6 | 50.00~300.00 | 2.0~4.0 | 4.00~5.95 | 4.5 | L | (L-S)min. | |||||||||
10 | 6.5 | 2.0~4.5 | 4.00~6.45 | 5.0 | 50.00~60.00 | 20 | |||||||||
7 | 2.0~5.0 | 4.00~6.95 | 5.5 | 60.01~ | 30 | ||||||||||
11 | 7.5 | 2.0~5.5 | 4.00~7.45 | 6.0 | |||||||||||
8 | 2.5~6.0 | 4.00~7.95 | 6.5 | ||||||||||||
20~50 | |||||||||||||||
L | (L-S)min. | ||||||||||||||
50.00~60.00 | 20 | ||||||||||||||
60.01~70.00 | 30 | ||||||||||||||
14 | 9 | 2.5~6.9 | 4.50~8.95 | 7.5 | 70.01~80.00 | 40 | |||||||||
15 | 10 | 2.5~7.9 | 4.50~9.95 | C≥V+0.5 且 C≤P-1.5 | 8.5 | 80.01~ | 50 | ||||||||
![]() | D | P的下限值 | |||||||||||||
4~8 | P≥V+1.5 | ||||||||||||||
9~10 | P≥V+2.0 | ||||||||||||||
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|