型号 | D或P | D·P公差 | V公差 | 适用中心销轴径公差 | |
轴径固定型 | |||||
C-ESNJ | D或P≤12.00 | -0.01 -0.02 | H7 | -0.01 -0.02 | ※请注意,V尺寸公差为H7的推管,其精密配合部分S较长, 不适合与轴径公差为的中心销配套使用。 |
D或P>12.00 | -0.01 -0.03 |
型号 | - | L | - | V | - | C | - | S |
C-ESNJ 8 | - | 200.05 | - | V4.5 | - | C5.0 | - | S32 |
5 | 天发货 |
直推管 -SKH51/同轴度◎0.01/单边壁厚≥0.6mm/精密配合部(S)加长型- | 直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.03/肩部厚度4mm/标准规格- | 直推管 -SKD61+氮化/肩部厚度4mm/轴径固定型·轴径指定型- | ||
型号: ESVK-H | 型号: ESNV | 型号: ESN-L |
材质 相当于SKD61+氮化处理
硬度 表面:900HV~
材料:40±3HRC
肩部有时会有氮化痕迹。
台阶中心销的杆径(D)部分插入让位孔(C)内时须确保
V≤3.0 | 3.1≤V≤6.0 | 6.1≤V≤10.0 | V≥10.1 |
H | T | 型号 | L | V 指定单位0.1mm | C 指定单位0.1mm | Cmax. | S 指定单位1mm | |||||
Type | D | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | |||||||||
8 | 6 | C-ESNJ | 4 | 40.00~200.00 | - | 1.5~2.5 | C≥V+0.5 (L>300时 指定单位 0.5mm) | 3.0 | 20~100 (D4、D4.5 V1.5~V1.9时 20~40) | |||
4.5 | 40.00~250.00 | |||||||||||
9 | 5 | 40.00~300.00 | 2.0~3.0 | 3.5 | ||||||||
5.5 | 2.0~3.5 | 4.0 | ||||||||||
10 | 6 | 40.00~500.00 | 2.0~4.0 | 4.5 | ||||||||
L | (L-S)min. | |||||||||||
11 | 6.5 | 2.5~4.5 | 5.0 | |||||||||
40.00~60.00 | 20 | |||||||||||
7 | ||||||||||||
5.0 | 60.01~ | 30 | ||||||||||
12 | 7.5 | 2.5~5.0 | 5.5 | |||||||||
13 | 8 | 8 | 70.00~500.00 | 2.5~5.5 | 6.0 | 20~100 (L-S)≥50 | ||||||
14 | 9 | 2.5~6.5 | 7.0 | |||||||||
15 | 10 | 4.0~7.5 | 8.0 | |||||||||
17 | 12 | 500.1~800.0 | 4.0~8.5 | 9.0 | ||||||||
20 | 15 | 5.0~10.5 | 11.0 | |||||||||
21 | 16 | 5.0~11.5 | 12.0 | |||||||||
25 | 20 | 100.00~500.00 | 7.0~16.0 | 17.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|