中精度 直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度0.08/肩部厚度JIS/全长指定型-
商品
评价
详情
  • 中精度 直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度0.08/肩部厚度JIS/全长指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中精度 直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度0.08/肩部厚度JIS/全长指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
实物图
推管是用于顶出家电外壳等塑件表面上的凸孔部分所使用的管状顶出件,与中心销配套使用。
成形产品的凸孔部分因成形收缩会紧紧粘附在模具上,故脱模视需要很大的顶出力。
如果仅使用推杆顶出,会因顶出力太大而在成型产品表面产生顶白现象,有时凸孔部分还可能被拉断,残留在模具内。为避免以上不良情况的发生,需使用推管。通过用推管顶出凸孔部分的端面,使其整体能够顺利顶出。为提高前端直径较细的强度,有事需在推管根部设置台阶。
SKD61属热作模具钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.2344,美国的H13。
产品特点
产品特点
规格概述
型号 V公差适用中心销轴径公差
C-ESJLH7 -0.01
 -0.02
※请注意,V尺寸公差为H7的推管,其精密配合部分S较长,不适合与轴径公差为直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度◎0.08/肩部厚度JIS/全长指定型-:相关图像的中心销配套使用。
订货范例
型号-L-V
C-ESJL 6.5-115.50-V2.5
发货日
5天发货
上海·广州发货
数量≥30时,请另询交货期。
使用案例
直推管孔加工规格
使用案例1
中心销孔加工规格
使用案例1
相关产品
直推管 -SKH51/同轴度◎0.01/单边壁厚≥0.6mm/精密配合部(S)加长型- 直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.03/肩部厚度4mm/标准规格- 直推管 -SKD61+氮化/肩部厚度4mm/轴径固定型·轴径指定型-
直推管 -SKH51/同轴度◎0.01/单边壁厚≥0.6mm/精密配合部(S)加长型--相关图片 直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.03/肩部厚度4mm/标准规格--相关图片 直推管 -SKD61+氮化/肩部厚度4mm/轴径固定型·轴径指定型--相关图片
型号: ESVK-H 型号: ESNV 型号: ESN-L
尺寸图

 材质   相当于SKD61+氮化处理
 硬度   表面:900HV~
材料:40±3HRC

直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度◎0.08/肩部厚度JIS/全长指定型-:相关图像

肩部有时会有氮化痕迹。
"( )"内数值仅适用于V1.5。
台阶中心销的杆径(D)部分无法插入C-ESJL型的让位孔(C)内。


 D公差

D≤12D≥15
-0.01
-0.02
-0.01
-0.03


VH7公差

V≤33.5≤V≤66.5≤V≤10V≥12
直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度◎0.08/肩部厚度JIS/全长指定型-:相关图像直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度◎0.08/肩部厚度JIS/全长指定型-:相关图像直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度◎0.08/肩部厚度JIS/全长指定型-:相关图像直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度◎0.08/肩部厚度JIS/全长指定型-:相关图像


S尺寸由指定的L尺寸决定。S=L-Z

L80.00

100.00
100.01

120.00
120.01

140.00
140.01

160.00
160.01

180.00
180.01

225.00
225.01

250.00
250.01

275.00
275.01

300.00
300.01

325.00
325.01

350.00
350.01

375.00
375.01

400.00
400.01

425.00
425.01

450.00
450.01

475.00
475.01

500.00
L-S50
(60)
70
(80)
90
(100)
85105125150175185210235225250275300325350
规格表
HT型号L
指定单位0.01mm
V
选择
TypeD
86C-ESJL4 80.00~140.001.5 2.5
140.01~200.002.5
4.5 80.00~140.001.5 2 2.5
140.01~200.002.5
95 80.00~225.002.5 3
225.01~300.003
5.5 80.00~225.002.5 3
225.01~300.003
106 80.00~300.002.5 3 3.5 4
300.01~450.003.5
116.5 80.00~300.002 2.5 3.5 4
300.01~450.003 3.5 4
7 80.00~300.002.5 3 3.5 4 4.5
300.01~450.003 3.5 4.5
127.5 80.00~300.003.5 4.5
300.01~375.003.5 4 4.5
1388 80.00~300.002.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
300.01~450.003 3.5 4 4.5 5
450.01~500.005
149 80.00~300.002.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
300.01~450.003.5 4.5 5
450.01~500.005.5 6
1510 80.00~450.004.5 5 5.5 6 6.5 7
450.01~500.005 5.5 6 6.5 7
1712 80.00~450.004.5 5 5.5 6 6.5 7 8 8.5
450.01~500.005.5 6 6.5 7 8
2015 180.01~500.009 10
2520 180.01~500.0012 15
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
与推管配套的零件是什么?
推管一般与中心销零件配套使用。但需注意推管内径与中心销外径选择的配合关系。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推管/中心销 > 直推管 > 推管 > 中精度 直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度0.08/肩部厚度JIS/全长指定型-