尺寸图
材质 相当于SKD61+氮化处理
硬度 表面:900HV~
材料:40±3HRC

肩部有时会有氮化痕迹。
台阶中心销的杆径(D)部分无法插入C-ESJ的让位孔(C)内。
D公差
VH7公差
100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
50(V1.5→40) | 75 | 100 | 115 | 150 |
规格表
8 | 6 | C-ESJ | 4 | 100 | 120 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 |
100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | | | | | | | | | | | | | 2 2.5 |
4.5 | 100 | 120 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 |
100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | | | | | | | | | | | | | 2 2.5 |
9 | 5 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | | | | | | | | | | | | 2 2.5 3 |
| | | | | | | 250 | 275 | 300 | | | | | | | | | 3 |
5.5 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | | | | | | | | | | | | 2 2.5 3 |
| | | | | | | 250 | 275 | 300 | | | | | | | | | 3 |
10 | 6 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | | | | | | | | | 2 2.5 3 3.5 4 |
| | | | | | | | | | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | | | 3 3.5 |
11 | 6.5 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | | | | | | | | | 2 2.5 3 3.5 4 |
| | | | | | | | | | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | | | 3 3.5 4 |
7 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | | | | | | | | | 2 2.5 3 3.5 4 4.5 |
| | | | | | | | | | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | | | 3 3.5 4 4.5 |
12 | 7.5 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | | | | | | | | | 3 3.5 4 4.5 |
| | | | | | | | | | 325 | 350 | 375 | | | | | | 3.5 4 4.5 |
13 | 8 | 8 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | | | | | | | | | 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 |
| | | | | | | | | | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | | | 3 3.5 4 4.5 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 457 | 500 | 5 |
14 | 9 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | | | | | | | | | 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 |
| | | | | | | | | | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | | | 3 3.5 4 4.5 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 457 | 500 | 5 5.5 6 |
15 | 10 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | | | 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 457 | 500 | 5 5.5 6 6.5 7 |
17 | 12 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | | | 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 8.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 457 | 500 | 5 5.5 6 6.5 7 8 |
20 | 15 | | | | | | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 457 | 500 | 9 10 |
25 | 20 | | | | | | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 457 | 500 | 12 15 |
追加工