中精度 直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度0.08/肩部厚度4mm/轴径固定型/轴径指定型-
商品
评价
详情
  • 中精度 直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度0.08/肩部厚度4mm/轴径固定型/轴径指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中精度 直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度0.08/肩部厚度4mm/轴径固定型/轴径指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-V-C-S
C-ESN-L 8-200.05  -V4.1-C5.0-S32
C-ESNB 8-200.05-P7.55-V4.1-C5.0-S32
发货日
5天发货
上海·广州发货
数量≥30时,请另询交货期。
相关产品
推杆衬套 -V尺寸固定型/指定型- 直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.03/肩部厚度JIS型/轴径固定型/轴径指定... 直推管 -SKD61+氮化同轴度◎0.06肩部厚度4mm全长指定型-
推杆衬套 -V尺寸固定型/指定型--相关图片 直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.03/肩部厚度JIS型/轴径固定型/轴径指定...-相关图片 直推管 -SKD61+氮化同轴度◎0.06肩部厚度4mm全长指定型--相关图片
型号: ECB 型号: ESJVB 型号: ESN-LC
尺寸图
尺寸图
肩部有时会有氮化痕迹。
台阶中心销的杆径(D)部分插入让位孔(C)内时须确保确保直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度◎0.08/肩部厚度4mm/轴径固定型/轴径指定型-:相关图像
 
Type 材质 硬度 D·P公差 V公差适用推杆轴径公差
轴径
固定型
轴径
指定型
C-ESN-LC-ESNB相当于SKD61
+氮化处理
材料40±3HRC
表面900HV~
-0.01
-0.02
H7-0.01
-0.02
※请注意,V尺寸公差为H7的推管,其精密配合部分S较长,
不适合与轴径公差为的中心销配套使用。
(详情 点击此处
轴径精度保证范围
b1 = L - x1
x1 max. 40

VH7公差:
V≤3.03.1≤V≤6.06.1≤V≤10.0V≥10.1
+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0
+0.018
0
写真图
规格表
■轴径(D)固定型
H型号L
指定单位0.01mm
V
指定单位0.1mm
C
指定单位0.1mm
Cmax.S
指定单位1mm
TypeD
7C-ESN-L4 40.00~200.001.5~2.5C≥V+0.53.020~100
D4,D4.5
V1.5~V1.9时
20~40
84.5 40.00~250.001.5~2.5
5 2.0~3.03.5
95.52.0~3.54.0
6 40.00~300.002.0~4.04.5
106.5 2.0~4.55.0
7 2.0~5.05.5  L(L-S)min. 
117.5 2.0~5.56.040.00~60.0020 
8 2.5~6.06.560.01~30 
  
149 2.5~7.07.5   
20~100
1510 2.5~8.08.5L(L-S)min. 
1712 2.5~10.010.540.00~60.0020
1813 2.5~11.011.560.01~70.0030
2116 2.5~13.013.570.01~80.0040
25203.0~16.016.580.01~50
  

■轴径(P)0.01mm指定型
H型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位
0.01mm
V
指定单位0.1mm
C
指定单位0.1mm
Cmax.S
指定单位1mm
TypeNo.
7C-ESNB4 40.00~200.003.50~3.991.5~1.9C≥V+0.5

C≤P-1.5
2.520~100
No.4
V1.5~V1.9时
20~40
85 40.00~250.004.01~4.992.0~2.53.0
95.55.01~5.492.0~3.4 4.0
6 40.00~300.005.51~5.99 2.0~3.9 4.5
106.5 6.01~6.492.0~4.4 5.0
7 6.51~6.992.0~4.9 5.5  L(L-S)min. 
117.5 7.01~7.492.0~5.4 6.040.00~60.0020 
8 7.51~7.992.5~5.96.560.01~30 
  
149 8.01~8.992.5~6.97.5   
20~100
1510 9.01~9.992.5~7.98.5L(L-S)min. 
1813 10.01~12.992.5~10.911.540.00~60.0020
60.01~70.0030
2116 13.01~15.992.5~13.013.570.01~80.0040
2520 16.01~19.993.0~16.016.580.01~50
  
V≤P-2.0
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推管/中心销 > 直推管 > 推管 > 中精度 直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度0.08/肩部厚度4mm/轴径固定型/轴径指定型-