尺寸图
材质 相当于SKD61+氮化处理
硬度 表面:900HV~
材料:40±3HRC

肩部有时会有氮化痕迹。
台阶中心销的杆径(D)部分无法插入C-ESN的让位孔(C)内。

V
H7公差
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
40 | 50(V1.5→40) | 60(V1.5→40) | 60 | 80 | 90 |
规格表
|
|
7 | C-ESN | 4 | 75 | 100 | 125 | 150 | | | | | 1.5 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | | | 2.0 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | | | 2.5 |
8 | 4.5 | 75 | 100 | 125 | 150 | | | | | 1.5 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | | | 2.0 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | | | 2.5 |
5 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | | | 2.0 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | | | 2.5 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | | | 3.0 |
9 | 5.5 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | | | 2.0 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | | | 2.5 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | | | 3.0 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | | | 3.5 |
6 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 2.5 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 3.0 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 3.5 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 4.0 |
10 | 6.5 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 2.5 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 3.0 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 3.5 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 4.0 |
7 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 2.5 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 3.0 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 3.5 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 4.0 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 4.5 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 5.0 |
11 | 7.5 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 3.0 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 3.5 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 4.0 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 4.5 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 5.0 |
8 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 4.0 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 4.5 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 5.0 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 5.5 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 6.0 |
14 | 9 | | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 6.0 |
| 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 6.5 |
| 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 7.0 |
15 | 10 | | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 6.0 |
| 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 7.0 |
| 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 8.0 |
17 | 12 | | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 8.0 |
| 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 9.0 |
18 | 13 | | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 8.0 |
| 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 9.0 |
| 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 10.0 |
21 | 16 | | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 10.0 |
| 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 11.0 |
| 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 12.0 |
追加工