型号 | - | L | - | V | - | C | - | S |
C-ESNVJ 8 | - | 200.05 | - | V4.5 | - | C5.0 | - | S32 |
5 | 天发货 |
直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.03/肩部厚度JIS型/轴径固定型/轴径指定... | 推杆衬套 -V尺寸固定型/指定型- | 直推管 -SKD61+氮化同轴度◎0.06肩部厚度4mm全长指定型- | ||
型号: ESJVB | 型号: ECB | 型号: ESN-LC |
肩部有时会有氮化痕迹。 台阶中心销的杆径(D)部分插入让位孔(C)内时须确保确保
| |||||||||||||||
轴径精度保证范围 b1 = L - x1 x1 max. 40 VH7公差:
|
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | V 指定单位0.1mm | C 指定单位0.1mm | Cmax. | S 指定单位1mm | ||||
Type | D | ||||||||||
8 | 6 | C-ESNVJ | 4 | 40.00~200.00 | 1.5~2.5 | C≥V+0.5 | 3.0 | 20~50 D4,D4.5 (V1.5~V1.9)时 20~40 | |||
4.5 | 40.00~250.00 | ||||||||||
9 | 5 | 40.00~300.00 | 2.0~3.0 | 3.5 | |||||||
5.5 | 2.0~3.5 | 4.0 | |||||||||
10 | 6 | 2.5~4.0 | 4.5 | ||||||||
11 | 6.5 | 2.5~4.5 | 5.0 | L | (L-S)min. | ||||||
7 | 5.0 | 40.00~60.00 | 20 | ||||||||
12 | 7.5 | 2.5~5.0 | 5.5 | 60.01~ | 30 | ||||||
13 | 8 | 8 | 2.5~5.5 | 6.0 | |||||||
20~50 | |||||||||||
L | (L-S)min. | ||||||||||
14 | 9 | 2.5~6.5 | 7.0 | 40.00~60.00 | 20 | ||||||
60.01~70.00 | 30 | ||||||||||
15 | 10 | 4.0~7.5 | 8.0 | 70.01~80.00 | 40 | ||||||
80.01~ | 50 | ||||||||||
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|