型号 | D·P公差 | V公差 | 适用中心销轴径公差 | ||
轴径固定型 | 轴径0.01mm 指定型 | ||||
C-ESNV-L | C-ESNVB | -0.01 -0.02 | H7 | -0.01 -0.02 | ※请注意,V尺寸公差为H7的推管,其精密配合部 分S较长,不适合与轴径公差为的中心销配套使用。 |
型号 | - | L | - | P | - | V | - | C | - | S |
C-ESNV-L 8 | - | 200.05 | - | V4.1 | - | C5.0 | - | S32 | ||
C-ESNVB 8 | - | 200.05 | - | P7.55 | - | V4.1 | - | C5.0 | - | S32 |
5 | 天发货 |
扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.01/标准规格- | 直推管 -SKD61+氮化同轴度◎0.06肩部厚度4mm全长指定型- | 直推管 -SKD61+氮化同轴度◎0.03肩部厚度4mm轴径固定型/轴径指定型- | ||
型号: ERJ | 型号: ESN-LC | 型号: ESNV-L |
材质 相当于SKD61+氮化处理
硬度 表面:900HV~
材料:40±3HRC
肩部有时会有氮化痕迹。
台阶中心销的杆径(D)部分插入让位孔(C)内时须确保
VH7公差
V≤3.0 | 3.1≤V≤6.0 | V≥6.1 |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | V 指定单位0.1mm | C 指定单位0.1mm | Cmax. | S 指定单位1mm | ||||
Type | D | |||||||||
7 | C-ESNV-L | 4 | 40.00~200.00 | 1.5~2.5 | C≥V+0.5 | 3.0 | 20~50 (D4,D4.5 (V1.5~V1.9)时 20~40) | |||
8 | 4.5 | 40.00~250.00 | 1.5~2.5 | |||||||
5 | 2.0~3.0 | 3.5 | ||||||||
9 | 5.5 | 2.0~3.5 | 4.0 | |||||||
6 | 40.00~300.00 | 2.0~4.0 | 4.5 | |||||||
10 | 6.5 | 2.0~4.5 | 5.0 | |||||||
7 | 2.0~5.0 | 5.5 | ||||||||
11 | 7.5 | 2.0~5.5 | 6.0 | L | (L-S)min. | |||||
40.00~60.00 | 20 | |||||||||
60.01~ | 30 | |||||||||
8 | 2.5~6.0 | 6.5 | ||||||||
20~50 | ||||||||||
L | (L-S)min. | |||||||||
14 | 9 | 2.5~7.0 | 7.5 | 40.00~60.00 | 20 | |||||
60.01~70.00 | 30 | |||||||||
15 | 10 | 2.5~8.0 | 8.5 | 70.01~80.00 | 40 | |||||
80.01~ | 50 | |||||||||
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | V 指定单位0.1mm | C 指定单位0.1mm | Cmax. | S 指定单位1mm | ||||
Type | No. | ||||||||||
7 | C-ESNVB | 4 | 40.00~200.00 | 3.50~3.99 | 1.5~1.9 | C≥V+0.5 且 C≤P-1.5 | 2.5 | 20~50 (No.4,No.4.5 (V1.5~V1.9)时 20~40) | |||
8 | 5 | 40.00~250.00 | 4.01~4.99 | 2.0~2.5 | 3.0 | ||||||
9 | 5.5 | 5.01~5.49 | 2.0~3.4 | 4.0 | |||||||
6 | 40.00~300.00 | 5.51~5.99 | 2.0~3.9 | 4.5 | |||||||
10 | 6.5 | 6.01~6.49 | 2.0~4.4 | 5.0 | |||||||
7 | 6.51~6.99 | 2.0~4.9 | 5.5 | ||||||||
11 | 7.5 | 7.01~7.49 | 2.0~5.4 | 6.0 | L | (L-S)min. | |||||
40.00~60.00 | 20 | ||||||||||
60.01~ | 30 | ||||||||||
8 | 7.51~7.99 | 2.5~5.9 | 6.5 | ||||||||
20~50 | |||||||||||
L | (L-S)min. | ||||||||||
15 | 10 | 8.01~9.99 | 2.5~7.9 | 8.5 | 40.00~60.00 | 20 | |||||
60.01~70.00 | 30 | ||||||||||
70.01~80.00 | 40 | ||||||||||
80.01~ | 50 | ||||||||||
V≤P-2.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|