中精度 直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度0.05/肩部厚度4mm/标准规格-
商品
评价
详情
  • 中精度 直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度0.05/肩部厚度4mm/标准规格-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中精度 直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度0.05/肩部厚度4mm/标准规格-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
实物图
推管是用于顶出家电外壳等塑件表面上的凸孔部分所使用的管状顶出件,与中心销配套使用。
成形产品的凸孔部分因成形收缩会紧紧粘附在模具上,故脱模视需要很大的顶出力。
如果仅使用推杆顶出,会因顶出力太大而在成型产品表面产生顶白现象,有时凸孔部分还可能被拉断,残留在模具内。为避免以上不良情况的发生,需使用推管。通过用推管顶出凸孔部分的端面,使其整体能够顺利顶出。为提高前端直径较细的强度,有事需在推管根部设置台阶。
SKD61属热作模具钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.2344,美国的H13。
产品特点
产品特点
规格概述
型号 V公差适用中心销轴径公差
C-ESNVH7-0.01
-0.02
※请注意,V尺寸公差为H7的推管,其精密配合部
分S较长,不适合与轴径公差为直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度◎0.05/肩部厚度4mm/标准规格-:相关图像的中心销配套使用。
订货范例
型号-L-V
C-ESNV 8-100-4.0
发货日
5天发货
上海·广州发货
使用案例
直推管孔加工规格
使用案例1
中心销孔加工规格
使用案例1
相关产品
直推管 -SKH51/同轴度◎0.01/单边壁厚≥0.6mm/精密配合部(S)加长型- 直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.03/肩部厚度4mm/标准规格- 直推管 -SKD61+氮化/肩部厚度4mm/轴径固定型·轴径指定型-
直推管 -SKH51/同轴度◎0.01/单边壁厚≥0.6mm/精密配合部(S)加长型--相关图片 直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.03/肩部厚度4mm/标准规格--相关图片 直推管 -SKD61+氮化/肩部厚度4mm/轴径固定型·轴径指定型--相关图片
型号: ESVK-H 型号: ESNV 型号: ESN-L
尺寸图

 材质   相当于SKD61+氮化处理
 硬度   表面:900HV~
材料:40±3HRC

直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度◎0.05/肩部厚度4mm/标准规格-:相关图像

肩部有时会有氮化痕迹。
台阶中心销的杆径(D)部分无法插入C-ESNV的让位孔(C)内。

VH7公差
V≤3.03.5≤V≤6.0V≥6.5
直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度◎0.05/肩部厚度4mm/标准规格-:相关图像直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度◎0.05/肩部厚度4mm/标准规格-:相关图像直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度◎0.05/肩部厚度4mm/标准规格-:相关图像
 
L75100125150175200225250275300
S4050(V1.5→40)60(V1.5→40)608090
规格表
H型号LV
选择
TypeD
7C-ESNV4 75100125150      1.5            
75100125150175200     2.02.5          
84.5 75100125150      1.5            
75100125150175200     2.02.5          
5 75100125150175200     2.02.53.0         
95.5 75100125150175200     2.02.53.03.5        
6 75100125150175200225250    2.53.03.54.0       
106.5 75100125150175200225250    2.53.03.54.0       
7 75100125150175200225250    2.53.03.54.04.55.0     
117.5 75100125150175200225250     3.03.54.04.55.0     
8 75100125150175200225250       4.04.55.05.56.0   
149  100125150175200225250275300         6.06.57.0 
1510  100125150175200225250275300         6.0 7.08.0
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推管/中心销 > 直推管 > 推管 > 中精度 直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度0.05/肩部厚度4mm/标准规格-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页