型号 | 肩部厚度 | P·W公差 |
CC-ERL | 4mm(T4) |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | N |
CC-ERL 8 | - | 185.05 | - | P6.00 | - | W1.0 | - | N80 |
3 | 天发货 |
精密级扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/精密级P/W公差0_-0.005/全长指定型- | 精密级带C扁推杆 -P_W0_-0.005/自由指定- | 大型模具用扁推杆 -SKH51/肩部厚度8mm/标准・全长指定型/压入型- | ||
型号: CC-ERVL | 型号: ERVF1AC | 型号: ERHK-B |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | P | W | N 指定单位5mm | ||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||
3 | 4 | CC-ERL (肩部厚度4mm) | 1.5 | 50.00~100.00 | 0.8 1.0 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 40~90 | ||||||||||
100.01~150.00 | 40~140 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | 50.00~100.00 | 1.0 1.2 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 40~90 | ||||||||||
100.01~150.00 | 40~140 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~190 | |||||||||||||||||||
5 | 2.5 | 50.00~100.00 | 1.5 (2.0) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | (1.5) | 40~90 | ||||||||
100.01~150.00 | 40~140 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~190 | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 50.00~100.00 | 2.0 (2.5) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | (1.5) | (2.0) | 40~90 | |||||||
100.01~150.00 | 40~140 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~190 | |||||||||||||||||||
7 | 3.5 | 50.00~100.00 | 2.5 (3.0) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | (2.0) | 40~90 | ||||||
100.01~150.00 | 40~140 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~190 | |||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 40~240 | |||||||||||||||||||
4 | 50.00~100.00 | 3.0 (3.5) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | (2.0) | 40~90 | |||||||
100.01~150.00 | 40~140 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~190 | |||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 40~240 | |||||||||||||||||||
8 | 4.5 | 50.00~100.00 | 3.5 (4.0) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | (2.0) | (2.5) | 40~90 | ||||||
100.01~150.00 | 40~140 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~190 | |||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 40~240 | |||||||||||||||||||
5 | 50.00~100.00 | 4.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~90 | |||||||
100.01~150.00 | 40~140 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~190 | |||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 40~240 | |||||||||||||||||||
9 | 5.5 | 50.00~100.00 | 4.5 (5.0) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | (2.5) | 40~90 | ||||||||
100.01~150.00 | 40~140 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~190 | |||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 40~240 | |||||||||||||||||||
6 | 50.00~100.00 | 5.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 40~90 | ||||||||
100.01~150.00 | 40~140 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~190 | |||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 40~240 | |||||||||||||||||||
10 | 6.5 | 50.00~100.00 | 6.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 40~90 | |||||||||
100.01~150.00 | 40~140 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~190 | |||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 40~240 | |||||||||||||||||||
7 | 50.00~100.00 | 6.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~90 | |||||||||
100.01~150.00 | 40~140 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~190 | |||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 40~240 | |||||||||||||||||||
11 | 8 | 50.00~100.00 | 6.0 7.0 7.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~90 | ||||||||
100.01~150.00 | 40~140 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~190 | |||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 40~240 | |||||||||||||||||||
14 | 8.5 | 50.00~100.00 | 7.0 8.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~90 | ||||||||
100.01~150.00 | 40~140 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~190 | |||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 40~240 | |||||||||||||||||||
15 | 10 | 50.00~100.00 | 8.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~90 | |||||||||
100.01~150.00 | 40~140 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~190 | |||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~240 | |||||||||||||
17 | 10.5 | 50.00~100.00 | 10.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 40~90 | |||||||||||||
100.01~150.00 | 40~140 | |||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~190 | |||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 40~240 | |||||||||||||||||||
不能同时选择P·W尺寸“( )”内的数值。(L-N)≥10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|