型号 | 肩部厚度 | P·W公差 |
CC-ERPH | 4mm | 0 -0.01 |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | N |
CC-ERPH 8 | - | 150 | - | P6.00 | - | W1.0 | - | N60 |
3 | 天发货 |
大型模具用带R扁推杆 -SKH51/肩部厚度8mm/P_W0_-0.02/自由指定- | 精密级带R扁推杆 -SKH51/P/W公差0_-0.005/自由指定/R位置选择型- | 大型模具用扁推杆 -SKH51/P_W0_-0.02/标准规格/全长指定型- | ||
型号: ERJXFR | 型号: ERVFR | 型号: ERJXB |
H | T | 型号 | L | P | W | N 指定单位5mm | ||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||
3 | 4 | CC-ERPH (肩部厚度4mm) | 1.5 | 100 | 0.8 1.0 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 40~ 90 | ||||||||||
150 | 40~140 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | 100 | 1.0 1.2 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 40~ 90 | ||||||||||
150 | 40~140 | |||||||||||||||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||||||
5 | 2.5 | 100 | 1.5 (2.0) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | (1.5) | 40~ 90 | ||||||||
150 | 40~140 | |||||||||||||||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 100 | (2.5) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | (1.5) | (2.0) | 40~ 90 | |||||||
150 | 40~140 | |||||||||||||||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||||||
7 | 3.5 | 100 | 2.5 (3.0) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | (2.0) | 40~ 90 | ||||||
150 | 40~140 | |||||||||||||||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||||||
250 | 40~240 | |||||||||||||||||||
4 | 100 | 3.0 (3.5) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | (2.0) | 40~ 90 | |||||||
150 | 40~140 | |||||||||||||||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||||||
250 | 40~240 | |||||||||||||||||||
8 | 4.5 | 100 | 3.5 (4.0) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | (2.0) | (2.5) | 40~ 90 | ||||||
120 | 40~110 | |||||||||||||||||||
150 | 40~140 | |||||||||||||||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||||||
250 | 40~240 | |||||||||||||||||||
5 | 100 | 4.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~ 90 | |||||||
150 | 40~140 | |||||||||||||||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||||||
250 | 40~240 | |||||||||||||||||||
9 | 5.5 | 100 | 4.5 (5.0) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | (2.5) | 40~ 90 | ||||||||
120 | 40~110 | |||||||||||||||||||
150 | 40~140 | |||||||||||||||||||
175 | 40~165 | |||||||||||||||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||||||
250 | 40~240 | |||||||||||||||||||
6 | 150 | 5.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 40~140 | ||||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||||||
250 | 40~240 | |||||||||||||||||||
10 | 6.5 | 150 | 6.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 40~140 | |||||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||||||
250 | 40~240 | |||||||||||||||||||
7 | 120 | 6.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~110 | |||||||||
150 | 40~140 | |||||||||||||||||||
175 | 40~165 | |||||||||||||||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||||||
250 | 40~240 | |||||||||||||||||||
11 | 8 | 150 | 6.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~140 | ||||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||||||
250 | 40~240 | |||||||||||||||||||
14 | 8.5 | 150 | 7.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~140 | ||||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||||||
250 | 40~240 | |||||||||||||||||||
15 | 10 | 200 | 8.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~190 | |||||||||
250 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40~240 | |||||||||||||
17 | 10.5 | 150 | 10.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 40~140 | |||||||||||||
200 | 40~190 | |||||||||||||||||||
250 | 40~240 | |||||||||||||||||||
不能同时选择P·W尺寸“( )”内的数值。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|