扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/P/W 公差0_-0.01/自由指定型-
商品
评价
详情
  • 扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/P/W 公差0_-0.01/自由指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/P/W 公差0_-0.01/自由指定型-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/P/W 公差0_-0.01/自由指定型- 实物图
品名:扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/P/W 公差0_-0.01/自由指定型-
材质 相当于SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处
产品特点
产品特点
规格概述
型号肩部厚度 P·W公差
CC-ERF4mm(T4)扁推杆 -相当于SKH51/肩部厚度4mm/P・W公差0_-0.01/自由指定型-:相关图像
订货范例
型号-L-P-W-N
CC-ERF 5-120.25-P3.50-W1.50-N60
交货期
3天发货
上海,广州发货
数量≥30时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
相关产品
精密级扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/精密级P/W公差0_-0.005/全长指定型- 大型模具用扁推杆 -SKH51/肩部厚度8mm/自由指定/压入型- 精密级扁推杆 -P_W0_-0.005/自由指定 N尺寸缩短型-
精密级扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/精密级P/W公差0_-0.005/全长指定型--相关图片 大型模具用扁推杆 -SKH51/肩部厚度8mm/自由指定/压入型--相关图片 精密级扁推杆 -P_W0_-0.005/自由指定 N尺寸缩短型--相关图片
型号: CC-ERVL 型号: ERHK-F 型号: ERVSF
尺寸图
扁推杆 -相当于SKH51/肩部厚度4mm/P・W公差0_-0.01/自由指定型-:相关图像
规格表
HT型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
W
指定单位0.01mm
K
max.
N
指定单位1mm
N
min.
TypeD
34CC-ERF
(肩部厚度4mm)
1.5 40.00~250.000.50~ 1.300.30~1.410≤(L-N)≤25023
42 40.00~300.000.80~ 1.801.9
52.5 0.80~ 2.302.426
63 40.00~350.000.80~ 2.802.927
73.5 1.00~ 3.303.4
4 1.00~ 3.803.929
84.5 1.20~ 4.304.4
5 50.00~350.001.50~ 4.800.40~4.931
95.5 1.80~ 5.305.4
6 2.00~ 5.800.50~5.933
106.5 2.00~ 6.306.440
7 2.30~ 6.806.9
118 2.30~ 7.807.9
148.5 2.30~ 8.308.4
1510 3.00~ 9.809.9
1710.5 3.00~10.3010.4
12 3.50~11.800.80~11.9
请在Kmax.的范围内指定P·W尺寸。K=  P≥W
追加工
扁推杆 -相当于SKH51/肩部厚度4mm/P・W公差0_-0.01/自由指定型-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
过度圆弧R的大小是多少?
R是由精砂轮加工完成,有时因N尺寸较短R可能会触及肩部
R的尺寸:R95~105左右(N尺寸短型为R65~95)
※R的尺寸为加工R部分的砂轮尺寸,为近似值并非保证值
实物N尺寸长度的正确鉴别方法是什么?
因R尺寸在扁推杆中弧度的末端很难用肉眼识别,客户使用时容易认为N尺寸短了
而正确的检测方法为锁定卡尺大小后将产品套入后往末端运动时止住的位置为N末端
另外N值的公差为0/-5,请在测量时注意
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 扁推杆 > 无前端加工 > 扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/P/W 公差0_-0.01/自由指定型-
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页