型号 | 肩部厚度 | ![]() | ![]() | ![]() |
C-ERNX | 4mm·6mm | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
8mm | ![]() | ![]() | ![]() |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | N |
C-ERNX 15 | - | 505.00 | - | P10.00 | - | W5.00 | - | N170 |
6 | 天发货 |
精密级扁推杆 -SKH51/P_W公差0_-0.005/自由指定型- | 精密级带C扁推杆 -P_W0_-0.005/自由指定- | 扁推杆 -P_W0_-0.01/自由指定 N尺寸缩短型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ERVF | 型号: ERVF1AC | 型号: ERSF |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01 mm | P 指定单位0.01mm | w 指定单位0.01mm | K max. | N 指定单位1mm | |
Type | D | |||||||
6 | 4 (肩部厚度4mm) | C-ERNX | 2 | 100.00~ 200.00 | 0.80~1.80 | 0.30~ | 1.9 | ·D2~9 N≥30 且 (L-N)≥30 ·D10~16 N≥50 ·D20~25 N≥55 且 N≥ ![]() (L-N)≥10 |
2.5 | 0.80~2.30 | 0.30~ | 2.4 | |||||
3 | 100.00~250.00 | 0.80~2.80 | 0.30~ | 2.9 | ||||
7 | 3.5 | 1.00~3.30 | 0.30~ | 3.4 | ||||
8 | 6 (肩部厚度6mm) | 4 | 100.00~ 300.00 | 1.00~3.80 | 0.30~ | 3.9 | ||
4.5 | 1.20~ 4.30 | 0.40~ | 4.4 | |||||
9 | 5 | 1.50~ 4.80 | 0.40~ | 4.9 | ||||
10 | 5.5 | 1.80~5.30 | 0.50~ | 5.4 | ||||
6 | 2.00~ 5.80 | 0.50~ | 5.9 | |||||
11 | 6.5 | 2.00~ 6.30 | 0.50~ | 6.4 | ||||
7 | 100.00~ 500.00 | 2.50~ 6.80 | 0.50~ | 6.9 | ||||
13 | 8 (肩部厚度8mm) | 8 | 2.50~7.80 | 0.50~ | 7.9 | |||
14 | 9 | 2.50~ 8.80 | 0.50~ | 8.9 | ||||
15 | 10 | 200.00~ 500.00 | 5.00~ 9.80 | 1.00~ | 9.9 | |||
17 | 12 | 200.00~ 600.00 | 6.00~11.80 | 1.00~ | 11.9 | |||
18 | 13 | 6.00~12.80 | 1.00~ | 12.9 | ||||
20 | 15 | 8.00~14.80 | 1.50~ | 14.9 | ||||
21 | 16 | 200.00~ 700.00 | 8.00~15.80 | 1.50~ | 15.9 | |||
25 | 20 | 10.00~19.70 | 2.00~ | 19.9 | ||||
30 | 25 | 13.00~24.70 | 2.50~ | 24.9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|