中精度 扁推杆 -相当于SKD61+氮化处理/P/W 公差0_-0.01/0_-0.02/标准规格/全长指定型-
商品
评价
详情
  • 中精度 扁推杆 -相当于SKD61+氮化处理/P/W 公差0_-0.01/0_-0.02/标准规格/全长指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中精度 扁推杆 -相当于SKD61+氮化处理/P/W 公差0_-0.01/0_-0.02/标准规格/全长指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
经济型 扁推杆 -相当于SKD61+氮化处理/P/W 公差0_-0.01/0_-0.02/标准规格/全长指定型- 实物图
品名:中精度 扁推杆 -相当于SKD61+氮化处理/P/W 公差0_-0.01/0_-0.02/标准规格/全长指定型-
材质 相当于SKD61+氮化处理
硬度 表面:900HV~
材料:45~55HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处
产品特点
产品特点
规格概述
型号肩部厚度 P·W公差 L公差 (L-N)公差表面粗糙度Ra
C-ERNXB
(标准规格)
8mm扁推杆 -相当于SKD61+氮化/肩部厚度8mm/P・W公差0_-0.02/标准规格・自由指定型-:相关图像扁推杆 -相当于SKD61+氮化/肩部厚度8mm/P・W公差0_-0.02/标准规格・自由指定型-:相关图像扁推杆 -相当于SKD61+氮化/肩部厚度8mm/P・W公差0_-0.02/标准规格・自由指定型-:相关图像
C-ERNXL
(全长指定型)
扁推杆 -相当于SKD61+氮化/肩部厚度8mm/P・W公差0_-0.02/标准规格・自由指定型-:相关图像扁推杆 -相当于SKD61+氮化/肩部厚度8mm/P・W公差0_-0.02/标准规格・自由指定型-:相关图像1.6
订货范例
型号-L-P-W-N
C-ERNXB13-200-P10.0-W5.0-N80
交货期
6天发货
上海,广州发货
数量≥30时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
相关产品
带R扁推杆 -SKH51/P_W公差0_-0.01/R位置选择- 大型模具用扁推杆 -SKH51/肩部厚度8mm/自由指定/压入型- 经济型 扁推杆 -相当于SKD61+氮化/P/W 公差0_-0.01/0_-0.02/自由指定型-
带R扁推杆 -SKH51/P_W公差0_-0.01/R位置选择--相关图片 大型模具用扁推杆 -SKH51/肩部厚度8mm/自由指定/压入型--相关图片 经济型 扁推杆 -相当于SKD61+氮化/P/W 公差0_-0.01/0_-0.02/自由指定型--相关图片
型号: ER1AR 型号: ERHK-F 型号: C-ERNX
尺寸图
扁推杆 -相当于SKD61+氮化/肩部厚度8mm/P・W公差0_-0.02/标准规格・自由指定型-:相关图像
规格表
■标准规格
HT型号LPWN
TypeD
158C-ERNXB
(肩部厚度8mm)
102007.0
8.0
1.02.03.04.05.0    80100        
300 100120 150     
400   130150160    
171220010.0 2.03.04.05.06.0   80100        
300 100120 150     
400   130 160180   
181320010.0  3.04.05.06.07.0  80100        
300  120130      
400    150160180   
201530010.0
12.0
   4.05.06.07.08.0  100120       
400     160180   
500       230  
211630014.0   4.05.06.0    100120       
400   130  180230  
500       230260300
252030016.0
17.0
      7.08.010.0 100120       
400   130 160 230260 
500       230260300

■全长指定型
HT型号L
指定单位0.01mm
PWN
TypeD
158C-ERNXL
(肩部厚度8mm)
10200.00~300.007.0
8.0
1.02.03.04.05.0    100120 150     
300.01~400.00  130150160    
1712200.00~300.0010.0 2.03.04.05.06.0   100120 150     
300.01~400.00  130 160180   
1813200.00~300.0010.0  3.04.05.06.07.0   120130      
300.01~400.00   150160180   
2015200.00~300.0010.0
12.0
   4.05.06.07.08.0 100120       
300.01~400.00    160180   
400.01~500.00      230  
2116200.00~300.0014.0   4.05.06.0   100120       
300.01~400.00  130  180230  
400.01~500.00      230260300
2520200.00~300.0016.0
17.0
      7.08.010.0100120       
300.01~400.00  130 160 230260 
400.01~500.00      230260300
L-N≥10
追加工
扁推杆 -相当于SKD61+氮化/肩部厚度8mm/P・W公差0_-0.02/标准规格・自由指定型-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
过度圆弧R的大小是多少?
R是由精砂轮加工完成,有时因N尺寸较短R可能会触及肩部
R的尺寸:R95~105左右(N尺寸短型为R65~95)
※R的尺寸为加工R部分的砂轮尺寸,为近似值并非保证值
实物N尺寸长度的正确鉴别方法是什么?
因R尺寸在扁推杆中弧度的末端很难用肉眼识别,客户使用时容易认为N尺寸短了
而正确的检测方法为锁定卡尺大小后将产品套入后往末端运动时止住的位置为N末端
另外N值的公差为0/-5,请在测量时注意
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 扁推杆 > 无前端加工 > 中精度 扁推杆 -相当于SKD61+氮化处理/P/W 公差0_-0.01/0_-0.02/标准规格/全长指定型-