型号 | 肩部厚度 | P公差 |
CC-EHSF | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
CC-EHSFE | 4mm(T4) | -0.01 -0.02 |
型号 | - | L | - | P | - | N |
CC-EHSFE 5 | - | 300.00 | - | P3.00 | - | N150 |
3 | 天发货 |
大型模具用扁推杆 -SKH51/肩部厚度8mm/标准 全长指定型/压入型- | 大型模具用带R扁推杆 -SKH51/肩部厚度8mm/P_W0_-0.02/自由指定- | 排气台阶推杆 -SKH51/平面加工/前端直径・全长指定- | ||
型号: ERHK-B | 型号: ERJXFR | 型号: GW-EHSF |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | N 指定单位1mm | |
Type | D | |||||
3 | 4 | CC-EHSF (P) CC-EHSFE (P) | 1 | 40.00~100.00 | 0.30~0.90 | N≥15 且 15≤(L-N)≤150 |
100.01~150.00 | 0.60~0.90 | |||||
1.1 | 40.00~200.00 | 0.60~1.00 | ||||
1.2 | 0.60~1.10 | |||||
1.3 | 0.60~1.20 | |||||
1.4 | 0.60~1.30 | |||||
1.5 | 0.60~1.40 | |||||
4 | 1.6 | 40.00~250.00 | 0.80~1.50 | |||
1.7 | 0.80~1.60 | |||||
1.8 | 0.80~1.70 | |||||
1.9 | 0.80~1.80 | |||||
2 | 0.80~1.90 | |||||
5 | 2.5 | 0.80~2.40 | ||||
6 | 3 | 40.00~300.00 | 1.00~2.90 | N≥15 且 20≤(L-N)≤200 | ||
7 | 3.5 | 1.50~3.40 | ||||
4 | 1.50~3.90 | |||||
8 | 4.5 | 2.50~4.40 | ||||
5 | 40.00~350.00 | 3.00~4.90 | ||||
9 | 5.5 | 3.50~5.40 | ||||
6 | 4.00~5.90 | |||||
10 | 6.5 | 4.50~6.40 | ||||
7 | 4.90~6.90 | |||||
11 | 8 | 5.90~7.90 | ||||
14 | 9 | 6.90~8.90 | ||||
15 | 10 | 7.90~9.90 | ||||
17 | 12 | 8.90~11.90 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|