台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/前端直径指定/全长固定型-
商品
评价
详情
  • 台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/前端直径指定/全长固定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/前端直径指定/全长固定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
照片
台阶推杆是将成形产品从模具中顶出时使用的零件。

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象的发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。轴径较小的推杆在顶出成形品时较易弯曲、折断,为了降低此种现象的危险性,通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗一圈,以增加推杆的强度。

易发生弯曲的程度与小径部分长度的平方值成正比的(由欧拉公式可知)。把台阶推杆小径部分的长度做短,从而可以保证其不易弯曲。

台阶连接部分加工有良好的过渡圆弧R,在其受到压缩负载或弯曲负载时可以起到缓和应力集中的效果,使用时不易折损。

台阶推杆是塑胶模具配件,其亦可叫台阶顶针、顶杆、托针等。
产品特点
●前端直径指定/全长固定型
产品规格可在米思米标准中选取,长度为固定规格,轴径可在范围内指定,指定单位0.001mm,可根据需要加工所需长度。
规格概述
型号肩部厚度 P公差
CC-EHSG4mm(T4)台阶推杆 -相当于SKH51/前端直径指定・全长固定型-:相关图像
订货范例
型号-L-P-N
CC-EHSG 5-200-P3.00-N50
发货日
3天发货
上海,广州发货
数量≥30时,请另询交货期。
使用案例
标准孔加工范例 轴径公差的选择方法
   
米思米台阶推杆顶针托针标准孔加工图 推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。
为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。
可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。
此时,若使用流动性较好的树脂或是加大住宿压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
通常使用 0/-0.005公差
   
米思米台阶推杆顶针托针使用案例图
相关产品
直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/固定尺寸- 台阶推杆 -预硬SKD61/前端直径指定・全长固定/指定型- 直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工/全长指定-
直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/固定尺寸--相关图片 台阶推杆 -预硬SKD61/前端直径指定・全长固定/指定型--相关图片 直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工/全长指定--相关图片
型号: EPH 型号: EAJSF 型号: EPHR-L
尺寸图
 材质   相当于SKH51
 硬度   58~60HRC
尺寸图
材料硬度保证范围(详情 点击此处
杆部直径(D)精度保证范围(详情 点击此处
过渡圆弧R(详情 点击此处
规格表
HT型号L
选择
P
指定单位0.01mm
N
指定单位1mm
TypeD
34
CC-EHSG
(P台阶推杆 -相当于SKH51/前端直径指定・全长固定型-:相关图像
1 60100       0.60~0.90N≥15

15≤(L-N)≤150
1.5 60100150200                0.60~1.40
42  100150200          0.80~1.90
52.5   150200     0.80~2.40
63   1502002501.00~2.90N≥15

20≤(L-N)≤200
74   1502002501.50~3.90
84.5   1502002502.50~4.40
5   1502002503.00~4.90
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~;
耐磨性:SKH51优于SKD61;
镜面抛光性:等同;
韧性:SKD61优于SKH51;
耐腐蚀性:等同。
台阶推杆和直推杆有什么区别,分别在什么情况下使用?
轴径较小的推杆在顶出成型品时易弯曲或折断,故通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗,以增加杆的强度。
台阶推杆适用于要求前端直径更小的顶出机构,直径较大的要求通常采用直推杆。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 台阶推杆 > 1阶 > 台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/前端直径指定/全长固定型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页