台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/全长指定型-
商品
评价
详情
  • 台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/全长指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/全长指定型-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米台阶推杆托针照片
台阶推杆是将成形产品从模具中顶出时使用的零件。

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象的发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。轴径较小的推杆在顶出成形品时较易弯曲、折断,为了降低此种现象的危险性,通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗一圈,以增加推杆的强度。

易发生弯曲的程度与小径部分长度的平方值成正比的(由欧拉公式可知)。把台阶推杆小径部分的长度做短,从而可以保证其不易弯曲。

台阶连接部分加工有良好的过渡圆弧R,在其受到压缩负载或弯曲负载时可以起到缓和应力集中的效果,使用时不易折损。

台阶推杆是塑胶模具配件,其亦可叫台阶顶针、顶杆、托针等。
产品特点
●全长指定型
全长指定型是指由米思米公司按照客户的指定尺寸进行加工后交货。若客户能预先算出所需推杆的全长尺寸,推杆到货后即可装到模具上,可大幅度缩短客户加工推杆全长的麻烦和时间,我们的部分推杆最短交货期为收到订单后第3天即可发货,不用调整即可在短时间内完成装配工作,在缩短模具周期方面也能发挥很大作用。
产品特点
规格概述
型号肩部厚度 P公差
CC-EHSL4mm(T4)台阶推杆 -相当于SKH51/全长指定型-:相关图像
订货范例
型号-L-P-N
CC-EHSL 1-50.0-P0.3-N20
发货日
3天发货
上海,广州发货
数量≥30时,请另询交货期。
使用案例
标准孔加工范例 轴径公差的选择方法
   
米思米台阶推杆顶针托针标准孔加工图 推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。
为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。
可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。
此时,若使用流动性较好的树脂或是加大住宿压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
通常使用 0/-0.005公差
   
米思米台阶推杆顶针托针使用案例图
相关产品
大型模具用扁推杆 -SKH51/肩部厚度8mm/标准 全长指定型/压入型- 盒装直推杆 -标准规格-(50~100个装) 排气台阶推杆 -SKH51/平面加工/前端直径・全长指定-
大型模具用扁推杆 -SKH51/肩部厚度8mm/标准 全长指定型/压入型--相关图片 盒装直推杆 -标准规格-(50~100个装)-相关图片 排气台阶推杆 -SKH51/平面加工/前端直径・全长指定--相关图片
型号: ERHK-B 型号: 100PACK-EPD 型号: GW-EHSF
尺寸图
 材质   相当于SKH51
 硬度   58~60HRC
尺寸图
规格表
HT型号L
指定单位0.01mm
PN
指定
单位
5mm
TypeD
34
CC-EHSL
(P台阶推杆 -相当于SKH51/全长指定型-:相关图像
1 50.00~60.000.30.4 0.50.60.70.8                  20~45
60.01~100.0040~85
1.5 50.00~60.000.30.4 0.5                     20~40
60.01~100.000.30.4 0.5 0.60.7 0.80.91.0  1.2              40~85
100.01~150.00  0.50.6 0.70.80.9 1.0   1.2              40~135
150.01~200.00   0.6 0.70.80.91.0  1.2              40~185
42 50.00~100.00    0.70.80.91.01.11.21.31.41.51.6 1.8        40~ 85
100.01~150.0040~135
150.01~200.0040~185
52.5 50.00~100.00     0.80.91.01.11.21.31.41.51.61.71.81.92.02.1     20~ 85
100.01~150.0040~135
150.01~200.0040~185
63 100.00~150.00       1.01.11.21.31.41.51.61.71.81.92.02.12.22.32.42.52.640~130
150.01~200.0040~180
L-N≥10
追加工
台阶推杆 -相当于SKH51/全长指定型-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~;
耐磨性:SKH51优于SKD61;
镜面抛光性:等同;
韧性:SKD61优于SKH51;
耐腐蚀性:等同。
台阶推杆和直推杆有什么区别,分别在什么情况下使用?
轴径较小的推杆在顶出成型品时易弯曲或折断,故通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗,以增加杆的强度。
台阶推杆适用于要求前端直径更小的顶出机构,直径较大的要求通常采用直推杆。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 台阶推杆 > 1阶 > 台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/全长指定型-
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页